eo_logo
 
Product added to cart
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

15mm Uncoated Dove Prism

×
Stock #32-553 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$4,340
Qty 1-5
NT$4,340
Qty 6+
NT$3,885
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Dove Prism

物理和機械特性

Height (mm):
15.0
Length (mm):
62.50
Dimensional Tolerance (mm):
±0.13 Legs, ±0.25 Length
Bevel:
Protective bevel as needed

光學特性

Coating:
Uncoated
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Quality:
60-40
Angle Tolerance (arcmin):
2.00
Image Orientation:
Left-Handed
Ray Deviation (°):
0
Power (fringes) @ 632.8nm:
0.50
Irregularity (fringes) @ 632.8nm:
0.25

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 影像旋轉180°
  • 左向旋轉的影像
  • 非常適用於旋轉或有位移的倒反射

TECHSPEC® 杜夫稜鏡擁有獨特迷人的特性。如透過稜鏡觀察並圍繞其縱向軸旋轉,圖像會旋轉兩倍於杜夫稜鏡本身旋轉的角度,為獲得最佳性能,請使用與準直光適配的杜夫稜鏡。每個杜夫稜鏡的頂部表面經過磨削,最長邊(由尺寸B確定)有無倒角的銳利邊緣。TECHSPEC® 杜夫稜鏡提供未鍍膜、採用抗反射鍍膜或鋁鍍膜的對角面。鍍鋁杜夫稜鏡在對角面採用保護鋁鍍膜,並塗有黑色Krylon漆,非常適合用於位移後倒反射。為入射的雷射光束提供了U形轉向路徑。 

入射光線集中於對角面時,反射偏移49mm(對於15mm型號)或75mm(對於25mm型號)。鍍鋁的TECHSPEC®杜夫稜鏡可用於成像系統(視野小於尺寸A/尺寸C)中,以觀察相機後方或角落周圍區域。還能提供分割的圖像,其中一個場景相對於另一個場景發生位移。 

Technical Information

 
Stock No. A B C D
#32-998 5.00mm 20.64mm 5.00mm 7.07mm
#49-424
#32-999 10.0mm 43.56mm 10.0mm 14.14mm
#49-425
#32-553 15.00mm 62.50mm 15.00mm 21.21mm
#49-426
#49-427 18.00mm 76.10mm 18.00mm 25.45mm
#32-554 20.00mm 79.80mm 20.00mm 28.28mm
#49-428
#45-403 25.00mm 103.18mm 25.00mm 35.36mm
#49-429

Custom

愛特蒙特光學(Edmund Optics)為您提供全面的光學和成像元件客製化服務,精準滿足特定應用需求。無論您的專案處於原型開發階段或籌備量產階段,我們都能為您提供靈活的解決方案。從概念設計到產品交付,我們經驗豐富的工程師團隊將為您提供全程支援。

我們的核心能力包括:

  • 尺寸定制、材料定制、鍍膜定制等
  • 高精度表面質量與平整度控制
  • 嚴格的公差要求與復雜的幾何形狀加工
  • 可靈活擴展的生產系統 — 從樣品試產到批量生產
target="_blank">客製化生產能力 或在此提交諮詢需求。

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program