Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
我们不使用这种类别的 cookie
TECHSPEC® λ/20 熔融石英直角稜鏡具有廣波段金屬鍍膜及±15角秒的角度公差,非常適合需要精確校準的應用。這些具有高反射率的直角稜鏡簡化了安裝時的對位,並且可輕鬆整合到 90°重定向光的系統中。TECHSPEC® λ/20 熔融石英直角稜鏡採用熔融石英基材,非常適合高溫環境,其精密的設計及公差實現了系統的輕鬆整合。從 450nm 到長波紅外(IR)的鍍膜均具有 >95% 的反射率。
愛特蒙特光學(Edmund Optics)為您提供全面的光學和成像元件客製化服務,精準滿足特定應用需求。無論您的專案處於原型開發階段或籌備量產階段,我們都能為您提供靈活的解決方案。從概念設計到產品交付,我們經驗豐富的工程師團隊將為您提供全程支援。
我們的核心能力包括:
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information