eo_logo
 
Product added to cart
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

15mm Dia., 0.33 Numerical Aperture VIS Coated, Aspheric Lens

×
Stock #49-100 5-7 Days
×
Other Coating Options
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$8,645
Qty 1-5
NT$8,645
Qty 6+
NT$6,930
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Aspheric Lens

物理和機械特性

Diameter (mm):
15.00 +0.0/-0.1
Centering (arcmin):
≤5
Clear Aperture CA (mm):
13.5
Edge Thickness ET (mm):
1.80
Center Thickness CT (mm):
4.00 ±0.1
Bevel:
Protective bevel as needed
Shape of Back Surface:
Plano

光學特性

Effective Focal Length EFL (mm):
22.50 @ 587.6nm
Numerical Aperture NA:
0.33
Back Focal Length BFL (mm):
19.98
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Aspheric Design Wavelength (nm):
587.6
Asphere Figure Error, RMS @ 632.8nm:
1.2λ
Coating:
BBAR (425-675nm)
Coating Specification:
Ravg ≤1.5% @ 425 - 675nm
Surface Quality:
60-40
f/#:
1.5
Wavelength Range (nm):
425 - 675
Conjugate Distance:
Infinite
Power (diopters):
44.44

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

產品概覽

  • 直徑 10 ~ 200mm
  • 焦距 7.5 ~ 300mm
  • 可選寬頻抗反射鍍膜

TECHSPEC®非球面透鏡的設計目標,是在各種應用(包括聚焦雷射二極體的輸出)中,於聚焦光線的同時消除發散光源的球面像差。非球面透鏡可以提高透鏡的數值孔徑,同時大幅度減少系統像差。此外,非球面透鏡還可以減少多透鏡系統中所需的透鏡數量。非球面透鏡可以降低系統整體重量,同時具備諸如提高光通量或簡化裝配等優點。

TECHSPEC® 非球面透鏡具備低 f/#,提供最佳的採光效能。這類非球面透鏡提供產品說明資料,可輕易整合至光學系統之中。這類鏡頭也經過電腦最佳化,消除球面像差,同時大幅降低更高階的像差。VIS 鍍膜選項可由 425 – 675nm 提供 1.5% 以下的反射率。NIR 鍍膜選項可由 600 – 1050nm 提供 1.5% 以下的反射率。請聯絡本公司銷售部門取得量購定價,或指定客製非球面透鏡。

Technical Information

相關產品

Custom

愛特蒙特光學(Edmund Optics)為您提供全面的光學和成像元件客製化服務,精準滿足特定應用需求。無論您的專案處於原型開發階段或籌備量產階段,我們都能為您提供靈活的解決方案。從概念設計到產品交付,我們經驗豐富的工程師團隊將為您提供全程支援。

我們的核心能力包括:

  • 尺寸定制、材料定制、鍍膜定制等
  • 高精度表面質量與平整度控制
  • 嚴格的公差要求與復雜的幾何形狀加工
  • 可靈活擴展的生產系統 — 從樣品試產到批量生產
target="_blank">客製化生產能力 或在此提交諮詢需求。

Frequently Purchased Together

Compatible Mounts

Title  Type 比較 庫存號碼   價格  Buy
15.0mm Optic Dia., Optic Mount Fixed #64-557 NT$1,068
Request Quote
  • 聯絡我們
    ×
15mm Inner Single Optic Mount Fixed #38-752 NT$1,190
Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
15mm Diameter, C-Mount Thin Optic Mount Fixed #54-616 NT$1,890