eo_logo
 
Product added to cart

Coherent® USB PowerMax Pro Measurement System 1295921 | 150W

See More by Coherent®

Coherent USB-PowerMax Pro Fast Measurement Systems

×
Stock #37-075 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$141,400
Qty 1+
NT$141,400
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Model Number:
1295921
Type:
Meterless
Rise Time (μs):
≤10
Calibration Uncertainty (%):
±2
Cooling Method:
Water/Air (intermittent)
Fall Time (μs):
≤10
Maximum Incident Energy Density:
33mJ/cm2 (10ns; 1064nm)

物理和機械特性

Active Area (mm):
30 x 30

光學特性

Calibration Wavelength (nm):
810
Wavelength Range (nm):
400 - 1100, 9000 - 11000

電氣性能

Spectral Compensation Accuracy (%):
±3
Maximum Incident Power Density (kW/cm2):
14
Power Range (Water-Cooled):
200mW to 150W

硬體與介面連接

Length of Cable (m):
2.5
Computer Interface:
USB

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 市面上反應最快的雷射功率量測系統
  • 完全整合的隨插即用 USB 系統
  • 提供大型有效區域進行完整光束量測

Coherent USB-PowerMax Pro 快速量測系統採用獲得專利的功率傳感器技術,大幅加快反應時間,超越過去熱探測器技術的可能極限。系統可讓使用者量測雷射平均功率、峰值功率及脈衝能量,同時檢視光束的脈衝時間輪廓。這類系統適用於製程控制,原因在於能夠即時回應雷射功率變化,並提供詳細的脈衝分析,不會影響製程產量。Coherent USB-PowerMax Pro 快速量測系統無需另外使用量計,體積精巧,實作簡單,並可直接透過 USB 介面輕鬆通訊,或以可用的 Android™ 及 iOS 應用程式無線通訊。