eo_logo
 
Product added to cart

15 x 15mm Opal Diffusing Glass

×
Stock #46-166 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$3,815
Qty 1-24
NT$3,815
Qty 25+
NT$3,045
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Opal Diffuser

物理和機械特性

Dimensional Tolerance (mm):
±0.76
Dimensions (mm):
15.00 x 15.00
Edges:
Seamed Edges
Thickness (mm):
2.50 ±0.2
Width (mm):
15.00
Length (mm):
15.00

光學特性

Coating:
Opal
Coating Specification:
Milky White 'Opal', 0.45 +0.35/-0.2mm in Thickness
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Opal Glass

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 242:

產品概覽

乳白色擴散玻璃類似於磨砂玻璃,但是一個面上塗有「乳白色」塗膜以實現光線的均勻漫射,可用於實現近朗伯分佈。乳白色玻璃的漫射水準會導致大量散射損失。乳白色鍍膜製程可能會使每樣產品的穿透率有所差異。

注意: Opal Glass原材料供應商已經不再提供該原材料,目前該材料數量有限。您可以考慮選擇白色擴散玻璃片作為替代品。請聯繫我們得到更多資訊。

Technical Information

Custom

愛特蒙特光學(Edmund Optics)為您提供全面的光學和成像元件客製化服務,精準滿足特定應用需求。無論您的專案處於原型開發階段或籌備量產階段,我們都能為您提供靈活的解決方案。從概念設計到產品交付,我們經驗豐富的工程師團隊將為您提供全程支援。

我們的核心能力包括:

  • 尺寸定制、材料定制、鍍膜定制等
  • 高精度表面質量與平整度控制
  • 嚴格的公差要求與復雜的幾何形狀加工
  • 可靈活擴展的生產系統 — 從樣品試產到批量生產
target="_blank">客製化生產能力 或在此提交諮詢需求。

Frequently Purchased Together

Compatible Mounts

Title  Type 比較 庫存號碼   價格  Buy
25mm sq - Rectangular Bar Clamp Fixed #54-994 NT$3,535
Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
Filter Kinematic Mount, 2-Screw Adjustable - Tip-Tilt #58-874 NT$4,130
Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
60mm sq - Rectangular Bar Clamp Fixed #54-995 NT$4,130
Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
Filter Kinematic Mount, 3-Screw Adjustable - Tip-Tilt #58-875 NT$4,480
Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin