eo_logo
 
Product added to cart

13.5nm, 25.4mm Dia, 5° AOI, EUV Spherical Mirror

TECHSPEC® Extreme Ultraviolet (EUV) Spherical Mirrors

×
Stock #11-730 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$138,250
Qty 1+
NT$138,250
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Spherical Mirror

物理和機械特性

Surface Roughness (Å):
<3 RMS
Diameter (mm):
25.40 +0.00/-0.13
Thickness (mm):
6.35 ±0.25

光學特性

Design Wavelength DWL (nm):
13.5
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Effective Focal Length EFL (mm):
250.00
Radius of Curvature (mm):
500.00
Coating:
Mo/Si Multilayer
Top Layer: Silicon
Coating Specification:
Rabs >60% @ 13.5nm
Coating Type:
Metal/Semiconductor
Radius R1 (mm):
500.00
Full Width-Half Max FWHM (nm):
0.50

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 在超拋光基材採用鉬/矽多層鍍膜
  • 在 13.5nm 達到最高反射率
  • 專為 EUV 光束聚焦應用設計
  • 適合窄帶通的HHG 應用

極紫外線 (EUV) 球面反射鏡採用多層鉬/矽鍍膜,可在 13.5nm 提供 60% 以上的反射率。這類產品是為 5 度入射角所設計,用於聚焦非偏振的 EUV 雷射光源。表面粗糙度低於 3Å RMS,可將散射降到最低。這是 EUV 波長的必要條件,因為 EUV 波長遭受的散射高於較長波長。EUV 球面反射鏡具有非常窄的帶通,約為 0.5nm,可在高諧波產生 (HHG) 應用中確保只反射所需的 13.5nm 諧波。EUV 球面反射鏡的一般應用包括同調繞射成像 (CDI)、EUV 成像及 EUV 奈米加工。

請注意:包含每個反射鏡生產運行樣本的測試資料。