eo_logo
 
Product added to cart
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

12mm Dia. x -30mm FL, Uncoated, UV DCV Lens

UV Fused Silica Plano-Concave (PCV) Lenses

UV Fused Silica Plano-Concave (PCV) Lenses Any of our lenses with a diameter of 5mm or greater can be specified with blackened edges. To specify the blackening, simply append a –INK to the BBAR coated stock number.
×
Stock #48-055 5-7 Days
×
Other Coating Options
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$4,270
Qty 1-5
NT$4,270
Qty 6+
NT$3,430
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Double-Concave Lens
Note:
Max. Flat Annulus is 0.3mm

物理和機械特性

Diameter (mm):
12.00 +0.0/-0.025
Center Thickness CT (mm):
2.00
Center Thickness Tolerance (mm):
±0.05
Centering (arcmin):
<1
Clear Aperture CA (mm):
11.0
Edge Thickness ET (mm):
3.18

光學特性

Effective Focal Length EFL (mm):
-30.00
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
f/#:
2.5
Numerical Aperture NA:
0.20
Coating:
Uncoated
Wavelength Range (nm):
200 - 2200
Back Focal Length BFL (mm):
-30.68
Focal Length Specification Wavelength (nm):
587.6
Focal Length Tolerance (%):
±2
Radius R1=-R2 (mm):
-27.81
Surface Quality:
40-20
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 負焦距適合光束擴束或光束投影應用
  • 200 - 2200nm 的波長範圍
  • 提供熱門的紫外線抗反射鍍膜選項

TECHSPEC® UV熔融石英雙凹(DCV)透鏡採用最先進的CNC設備製造。使用Zygo的GPI-XP干涉儀來確保這些光學元件的表面精度和性能。UV級透鏡採用科研級合成熔融石英精密製造。TECHSPEC® UV熔融石英雙凹(DCV)透鏡除了提供卓越的穿透特性和更高的工作溫度外,合成熔融石英透鏡也表現出優異的雜質規格和化學純度。  這些透鏡是許多雷射和成像應用的理想選擇,尤其是涉及紫外波長的應用。可選寬頻抗反射鍍膜,以優化紫外光譜範圍內的穿透率。  

Technical Information

UV FS Transmission Curve
UV FS Transmission Curve
N-BK7

UV-NIR光譜中3 mm厚,無镀膜BK7窗口板的典型傳輸速率。

單擊此處下載數據

在0°AOI下塗有MgF2 (400-700 nm)厚的3 mm BK7窗口板的典型傳輸速率。

藍色陰影區域表示镀膜設計波長範圍,規格如下:  

Ravg ≤ 1.75% @ 400 - 700nm (N-BK7)

超出此範圍的數據不受保證,僅供參考。

單擊此處下載數據

在0°AOI下塗有VIS-EXT (350牛米)的BK7毫米厚窗板的典型傳輸速率。

藍色陰影區域表示塗層設計波長範圍,規格如下:  

Ravg ≤ 0.5% @ 350 - 700nm

超出此範圍的數據不受保證,僅供參考。

單擊此處下載數據

在0°AOI下塗有VIS-NIR (400 nm)的BK7毫米厚窗板的典型傳輸速率。

藍色陰影區域表示塗層設計波長範圍,規格如下: 

Rabs ≤ 0.25% @ 880nm
Ravg ≤ 1.25% @ 400 - 870nm
Ravg ≤ 1.25% @ 890 - 1000nm

超出此範圍的數據不受保證,僅供參考。

單擊此處下載數據

3 mm厚的BK7窗口板在0°AOI下塗有VIS 0°(425 nm)的典型傳輸速率。

藍色陰影區域表示塗層設計波長範圍,規格如下: 

Ravg ≤ 0.4% @ 425 - 675nm

超出此範圍的數據不受保證,僅供參考。

單擊此處下載數據

在0°AOI下塗有YAG-Bbar (500 nm)的3 mm厚BK7窗口板的典型傳輸速率。

藍色陰影區域表示塗層設計波長範圍,規格如下:  

Rabs ≤ 0.25% @ 532nm
Rabs ≤ 0.25% @ 1064nm
Ravg ≤ 1.0% @ 500 - 1100nm

超出此範圍的數據不受保證,僅供參考。

單擊此處下載數據

3 mm厚的典型透射率BK7窗口在0°AOI下塗有NIR I (600 - 1050 nm)。

藍色陰影區域表示塗層設計波長範圍,規格如下:  

Ravg ≤ 0.5% @ 600 - 1050nm

超出此範圍的數據不受保證,僅供參考。

單擊此處下載數據

在0°AOI下塗有NIR II (750 - 1550nm)的3 mm厚BK7窗口板的典型傳輸速率。

藍色陰影區域表示塗層設計波長範圍,規格如下:  

Rabs ≤ 1.5% @ 750 - 800nm
Rabs ≤ 1.0% @ 800 - 1550nm
Ravg ≤ 0.7% @ 750 - 1550nm

超出此範圍的數據不受保證,僅供參考。

單擊此處下載數據

相關產品

Custom

愛特蒙特光學(Edmund Optics)為您提供全面的光學和成像元件客製化服務,精準滿足特定應用需求。無論您的專案處於原型開發階段或籌備量產階段,我們都能為您提供靈活的解決方案。從概念設計到產品交付,我們經驗豐富的工程師團隊將為您提供全程支援。

我們的核心能力包括:

  • 尺寸定制、材料定制、鍍膜定制等
  • 高精度表面質量與平整度控制
  • 嚴格的公差要求與復雜的幾何形狀加工
  • 可靈活擴展的生產系統 — 從樣品試產到批量生產
target="_blank">客製化生產能力 或在此提交諮詢需求。

Frequently Purchased Together

Compatible Mounts

Title  Type 比較 庫存號碼   價格  Buy
12.0mm Optic Dia., Optic Mount Fixed #64-555 NT$1,068
Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
25mm Cage 12mm Diameter Lens Mount Fixed #85-550 NT$1,496