eo_logo
 
Product added to cart

12.7mm, ISP Optics Zinc Selenide Equilateral Prism | ZC-EP-12

See More by ISP Optics
×
Stock #19-713 Clearance 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$48,650
Qty 1-5
NT$48,650
Qty 6+
NT$38,850
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Equilateral Prism
Model Number:
GE-EP-12

物理和機械特性

Dimensional Tolerance (mm):
±0.25
Clear Aperture (%):
85
Length of Hypotenuse (mm):
12.70
Length of Legs (mm):
12.70

光學特性

Coating:
Uncoated
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Zinc Selenide (ZnSe)
Surface Quality:
60-40
Angle Tolerance (arcmin):
±10
Wavelength Range (nm):
600 - 18000
Wavelength Range (μm):
0.6 - 18
Surface Flatness (P-V):

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

產品概覽

  • 使用CaF2、Ge 和 ZnSe 材料當作基材
  • 波長分離的理想選擇
  • 設計用於准直光源
  • 亦有其他紅外線透鏡選項
  • 由於鍺(Ge)的材料供應鏈中斷,我們的鍺產品的交貨時間可能會增加,價格也會有所變動。有關最新資訊和定價,請造訪我們的網站或聯絡我們的客戶服務團隊。

ISP Optics 紅外 (IR) 等邊棱鏡,也稱為色散棱鏡,具有三個相等的 60 角,用於在波長分離應用中。 這些棱鏡可提供氟化鈣 (CaF2)、鍺 (Ge)、或硒化鋅 (ZnSe) 基材。 CaF2 等邊棱鏡提供低折射率和寬頻穿透率範圍波段從 0.2 –7μm,使它們非常適合需要從紫外線到紅外線的高穿透率的應用。Ge等邊棱鏡可穿透波段從2 – 14μm,在11μm處具有4.002的高折射率,並適用於需要將光程長度拉到最大的應用中。 ZnSe 等邊棱鏡具有高、均勻的穿透率在波段0.6 - 18μm,通常與 CO2 雷射系統整合在一起並同時使用632.8nm HeNe 雷射作為對位使用和輸出10.6um的光束。

注意: 在拿取硒化鋅時需要特别小心,因為其為有毒物質。在操作過程都需要全程佩戴橡膠手套或塑料手套以避免接觸。

Technical Information

特殊處理

這些光學元件需要特殊處理,以避免損壞並確保長期性能。正確的處理、清潔和儲存對維持光學品質至關重要。請瀏覽我們的 清潔光學產品資源指南,以了解正確的清潔步驟以及最佳的清潔方法。如需要特別協助,請透過, 電子郵件/a>或線上聊天請透過電子郵件或線上聊天與我們的資深技術團隊進行聯繫。