eo_logo
 
Product added to cart
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

12.7mm Diameter x 300mm FL, Uncoated, IR Ultrafast Thin PCX Lens

×
Stock #11-699 5-7 Days
×
Other Coating Options
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$3,395
Qty 1-5
NT$3,395
Qty 6+
NT$3,010
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Plano-Convex Lens

物理和機械特性

Diameter (mm):
12.70 +0.00/-0.10
Centering (arcmin):
<3
Center Thickness CT (mm):
1.50 ±0.10
Edge Thickness ET (mm):
1.354
Clear Aperture CA (mm):
11.43
Bevel:
Protective bevel as needed

光學特性

Effective Focal Length EFL (mm):
300.35 @ 587.6nm
Back Focal Length BFL (mm):
299.32
Coating:
Uncoated
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Quality:
20-10
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/8
Focal Length Tolerance (%):
±1
Radius R1 (mm):
137.70
f/#:
23.63
Numerical Aperture NA:
0.022
Wavelength Range (nm):
200 - 3500

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 以超薄中心厚度限制 GDD
  • 低損耗寬頻 IBS 抗反射鍍膜
  • 適合超快及雷射光學應用
  • 紫外線或紅外線級熔融石英基材

TECHSPEC® 超快薄型平凸透鏡採用超薄中心厚度設計,提供低群組延時色散 (GDD),適合超快雷射脈衝使用。TECHSPEC 超快薄型平凸透鏡適合由超快雷射光源及其對應諧波收集及聚焦光線,其中包括摻鈦藍寶石、Nd:YAG、鈥及銩等雷射。本系列薄型 PCX 透鏡提供標準尺寸,有效焦距為 50mm 至 2000mm。

紅外線等級熔融石英與紫外線等級熔融石英的差異,在於前者能夠減少 OH- 離子量,在整個近紅外線光譜產生更高的穿透效果,並在紫外線光譜減少穿透。

Technical Information

相關產品

Custom

愛特蒙特光學(Edmund Optics)為您提供全面的光學和成像元件客製化服務,精準滿足特定應用需求。無論您的專案處於原型開發階段或籌備量產階段,我們都能為您提供靈活的解決方案。從概念設計到產品交付,我們經驗豐富的工程師團隊將為您提供全程支援。

我們的核心能力包括:

  • 尺寸定制、材料定制、鍍膜定制等
  • 高精度表面質量與平整度控制
  • 嚴格的公差要求與復雜的幾何形狀加工
  • 可靈活擴展的生產系統 — 從樣品試產到批量生產
target="_blank">客製化生產能力 或在此提交諮詢需求。

Frequently Purchased Together

Compatible Mounts

Title  Type 比較 庫存號碼   價格  Buy
12.7mm Optic Dia., Optic Mount Fixed #64-556 NT$1,068
Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., X-Y Translating Optic Mount Adjustable - Linear (XY) #62-955 NT$8,540
Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., X-Y-Z Translating Optic Mount Adjustable - Linear (XYZ) #62-958 NT$14,035
Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin