eo_logo
 
Product added to cart
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

12.5mm Dia. 2.5° Nom. Fused Silica Wedge Prism UV-VIS Coated

TECHSPEC Fused Silica Wedge Prisms

×
Stock #35-853 Clearance 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$3,273
Qty 1+
NT$3,273
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Wedge Prism
Note:
Specificy this is S1 & S2 power and irregularity, not the overall power of the wedge

物理和機械特性

Bevel:
Protective bevel as needed
Diameter (mm):
12.50 +0.00/-0.10
Thickness (mm):
1.50

光學特性

Coating:
UV-VIS (250-700nm)
Angle Tolerance (arcsec):
30
Coating Specification:
Rabs ≤1.0% @ 350 - 450nm
Ravg ≤1.5% @ 250 - 700nm
Design Wavelength DWL (nm):
355
Image Orientation:
Beam Deviation
Power (diopters):
4.37
Ray Deviation @ 355nm (°):
2.50
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Surface Quality:
20-10
Wavelength Range (nm):
250 - 700
Wedge Angle:
5° 13'29"
Power (fringes) @ 632.8nm:
0.50
Irregularity (fringes) @ 632.8nm:
0.20

材料特性

Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
0.52

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 可讓雷射光束路徑偏離 0.5° - 5.0°
  • 適用於紫外線至近紅外線的光束轉向應用 (250 至 1064nm)
  • Nd:YAG 版本保證雷射損傷閾值

TECHSPEC® 熔融石英楔形稜鏡專為各種雷射光束轉向應用所設計;這類應用需要 UV-VIS 或第一至第四階 Nd:YAG 諧波抗反射鍍膜。本系列稜鏡經過最佳化處理,確保最高的系統效能,使用各項緊密控制的規格,包括 λ/10 表面平整度、20-10 表面品質,以及 15 角秒的楔形公差。Nd:YAG 鍍膜版本具備高度穿透效果,以及專用於設計波長的保證雷射損傷閾值。TECHSPEC® 熔融石英楔形稜鏡利用楔形設計,可將雷射光束路徑偏離 0.5° – 5°。使用兩個光線偏離相同的楔形稜鏡建立 Risley 稜鏡,可產生楔形偏離兩倍的客製光束轉向。熱膨脹係數低,可確保在高功率雷射應用之中正確的光束轉向。

請注意: 屈光度定義為距棱鏡 1m 處的 1cm 偏差。TECHSPEC® 楔形稜鏡也提供N-BK7 版本

兩個楔形棱鏡可作為變形棱鏡對在光束整形應用中使用(用來校正二極體輸出的橢圓形光束)。或也可用來將光束在全角4T範圍內以各種角度偏折,T是指單一棱鏡偏折的光。這種光束偏轉是透過分別旋轉兩個楔形棱鏡來實現的,通常用於在成像應用中光束掃描不同位置。

Technical Information

Custom

愛特蒙特光學(Edmund Optics)為您提供全面的光學和成像元件客製化服務,精準滿足特定應用需求。無論您的專案處於原型開發階段或籌備量產階段,我們都能為您提供靈活的解決方案。從概念設計到產品交付,我們經驗豐富的工程師團隊將為您提供全程支援。

我們的核心能力包括:

  • 尺寸定制、材料定制、鍍膜定制等
  • 高精度表面質量與平整度控制
  • 嚴格的公差要求與復雜的幾何形狀加工
  • 可靈活擴展的生產系統 — 從樣品試產到批量生產
target="_blank">客製化生產能力 或在此提交諮詢需求。

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program