Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
我们不使用这种类别的 cookie
E系列動態圓形光學安裝座具有許多高價值的功能,這些功能對於研發,原型製作和系統集成中的應用至為重要。 該安裝座隨附2個螺釘,用於調整傾斜和對準 (±3.5°)。 M6 x 0.25(101.6 TPI)調節螺釘提供了平穩的移動,可以用手或內六角扳手(2mm的扳手尺寸)驅動。 調節螺釘旋鈕可拆卸,以形成更緊湊的尺寸。 E系列動態圓形光學安裝架具有安裝孔,其沉孔設計可用於M4或8-32安裝配件,並具有M6 x 1.0內螺紋,以增加安裝的通用性並與TECHSPEC®不銹鋼安裝柱和基座柱直接相容。
E-Series Kinematic Circular Optical Mounts | |||||
A (mm) | B (mm) | C (mm), Nominal | Optical Diameter D1 (mm) | Clear Aperture D2 (mm) | Stock No. |
25.4 | 43.5 | 39.5 | 12.7/12.5 | 10 | #15-865 |
25.4 | 43.5 | 39.5 | 25.4/25.0 | 23 | #15-866 |
38.1 | 70.1 | 41.5 | 50.8/50.0 | 49 | #15-867 |
50.8 | 98.9 | 49.5 | 76.2/75 | 72 | #15-868 |
63.5 | 123.5 | 54.5 | 101.6/100 | 97 | #15-869 |
Title | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|
25/25.4mm Diameter, E-Series Kinematic Mount, Quick Start Optical Mounts | #17-521 | NT$2,783 Request Quote |
|
||
50/50.8mm Diameter, E-Series Kinematic Mount, Quick Start Optical Mounts | #17-522 | NT$4,839 Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information