eo_logo
 
Product added to cart

120° Line Generating Optic Compact LDM

×
Stock #72-823 New 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$2,100
Qty 1+
NT$2,100
Volume Pricing
Request Quote

Specifications

物理和機械特性

Length (mm):
26.00
Weight (g):
16.5

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

產品概覽

  • 圓形和橢圓形光束選項
  • 用於儀器整合的裸引線
  • 可對焦範圍為 20mm 至無限遠

緊湊型 LDM 可調焦雷射二極體模組配套齊全、結構緊湊的雷射二極體經久耐用、尺寸小巧,頻寬範圍寬,橢圓輸出光束,可用於可調光學透鏡。圓形輸出光束使用長焦距塑膠透鏡產生。緊湊型 LDM 可調焦雷射二極體模組的應用包括:可作為指示光用在陣列上、條碼讀取器、測量學 、空間學等。掃描、機器人控制、目標指示、定位以及分析。調焦工具已包含在二極體模組中。線性發生器附件可用於下列所有二極體模組。操作所需的 電源 需另購。

 
請注意:雷射二極體外殼與電源電壓是電氣隔離的。 

Technical Information

Accessories

Title 比較庫存號碼  價格 Buy
5V Universal Power Supply #59-099 NT$2,415   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
16mm Heavy Duty Clamp #72-821 New NT$3,150   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
60° Cross Generator Optic Compact LDM #72-822 New NT$2,100   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
Line Generator Optic for Compact LDM Series 28° #53-757 NT$1,925   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
Line Generator Optic for Compact LDM Series 40° #53-758 NT$2,625   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
Line Generator Optic for Compact LDM Series 60° #53-759 NT$2,625   Request Quote
  • 聯絡我們
    ×
120° Line Generating Optic Compact LDM #72-823 New NT$2,100   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin