eo_logo
 
Product added to cart

10X Nikon Achromatic Finite Conjugate Objective

See More by Nikon

10X Nikon Achromatic Finite Conjugate Objective

×
Stock #59-935 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$3,640
Qty 1+
NT$3,640
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Model Number:
MSB50100
Type:
Achromatic
Style:
Finite Conjugate
Manufacturer:
Nikon

物理和機械特性

Field of View (mm):
1.80

光學特性

Effective Focal Length EFL (mm):
16.60
Magnification:
10X
Numerical Aperture NA:
0.25
Resolving Power (μm):
1.1
Depth of Field (μm):
1.10
Working Distance (mm):
5.6
Field Number (mm):
18
Immersion Liquid:
N/A

傳感器

Maximum Sensor Format:
2/3"

螺紋和安裝

Mounting Threads:
RMS / 20.32mm x 36 TPI

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 採用消色差設計
  • 具有標準RMS螺紋
  • 與所有DIN標準配件相容
  • 對40X、60X 物鏡採用彈簧承載頭

這些Nikon有限共軛物鏡是出眾的簡易高功率成像系統。雖然使用我們的單筒DIN顯微鏡可以將相機或目鏡直接連接到物鏡,但是這些物鏡不需要成像鏡筒即可與目鏡或相機相接。這些物鏡具有RMS螺紋,可用於與既有系統執行快速輕鬆的整合,因此非常適用於需要高效能價格比的任何應用。