eo_logo
 
Product added to cart

10X (13 - 130mm FL) C-Mount, Close Focus Zoom lens

10X (13 - 130mm FL) C-Mount, Close Focus Zoom Lens, #54-363

×
Stock #54-363 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$25,200
Qty 1+
NT$25,200
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Note:
Minimum: 0.82X - 0.085X
Maximum: 0.23X - 0.023X
Type:
Zoom Lens, Macro

物理和機械特性

Length (mm):
98.50
Maximum Diameter (mm):
48.00
Weight (g):
233.00

光學特性

Horizontal Field of View, 1/2" Sensor:
7.8 - 280mm
Zoom Ratio:
10:1
Focal Length FL (mm):
13.00 - 130
Primary Magnification PMAG:
0.82X - 0.023X
Working Distance (mm):
152 - 457
Aperture (f/#):
f/5.6 - f/32
Lens Wavelength Range:
VIS

傳感器

Maximum Sensor Format:
1/2"

螺紋和安裝

Filter Thread:
M46 x 0.75
Mount:
C-Mount

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 通用性強,用途廣
  • 視場小,工作距離近
  • 手動光圈,可控制光通量

近距離變焦鏡頭非常適合既需要近距離聚焦又需要寬視野的多用途應用。這些鏡頭提供可變光圈,以便調整景深。濾光片螺紋允許使用ND濾光片來調節入射光量,或在單色感測器上透過彩色濾光片來增加對比度等。近距離變焦鏡頭兼具經濟實惠且外型小巧等多個優點,使其成為各種用途的完美選擇。這些變焦鏡頭具有 10 倍放大率,與 C 卡口相容。