eo_logo
 
Product added to cart

10" x 12" Size, Plastic Optical Window

×
Stock #46-629 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$5,285
Qty 1-49
NT$5,285
Qty 50+
NT$4,760
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Protective Window

物理和機械特性

Dimensions (mm):
254.00 x 304.80
Dimensions (inches):
10 x 12.00
Thickness (mm):
1.50 ±0.15
Length (mm):
304.80
Width (mm):
254.00

光學特性

Abbe Number (vd):
59.2
Coating:
Uncoated
Index of Refraction (nd):
1.501
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Thermoset ADC (CR-39®)
Transmission (%):
>90 (typical)
Wavelength Range (nm):
400 - 1500

材料特性

Density (g/cm3):
1.320

環境和耐用性因素

Operating Temperature (°C):
100 Continuous, 130 for 1 hour

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 242:

產品概覽

  • 是玻璃窗鏡的輕量型替代方案
  • 具有出眾的耐熱、耐化學性
  • 穿透能力高於與之類似的透明塑膠

清晰光學鑄塑塑膠窗鏡外觀看起來非常澄徹,但其耐受力足以承受惡劣的環境。新塑膠技術生產的窗鏡具有符合多種需求的性質,但是重量僅有玻璃窗鏡的一半。與提供的類似透明塑膠窗鏡相較,熱固性ADC窗鏡具有最高的穿透率與最低的霧度,以及至少高25 - 50倍的耐磨性,可承受所有類型的化學品與溶劑(丙酮、酸、鹼與酒精)。此外,可使用高速碳化物鑽頭對這些窗鏡輕鬆鑽孔,以實現各種類型的安裝。

Technical Information

Custom

愛特蒙特光學(Edmund Optics)為您提供全面的光學和成像元件客製化服務,精準滿足特定應用需求。無論您的專案處於原型開發階段或籌備量產階段,我們都能為您提供靈活的解決方案。從概念設計到產品交付,我們經驗豐富的工程師團隊將為您提供全程支援。

我們的核心能力包括:

  • 尺寸定制、材料定制、鍍膜定制等
  • 高精度表面質量與平整度控制
  • 嚴格的公差要求與復雜的幾何形狀加工
  • 可靈活擴展的生產系統 — 從樣品試產到批量生產
target="_blank">客製化生產能力 或在此提交諮詢需求。