eo_logo
 
Product added to cart
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

10mm Square Uncoated, B270 Window

See More by SCHOTT Optical Components
×
Stock #64-084 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$1,100
Qty 1-5
NT$1,100
Qty 6+
NT$865
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Protective Window

物理和機械特性

Bevel:
Protective as needed
Clear Aperture CA (mm):
9.00 x 9.00
Dimensions (mm):
10.00 x 10.00
Thickness (mm):
1.00
Edges:
Fine Ground
Knoop Hardness (kg/mm2):
500
Poisson's Ratio:
0.22
Young's Modulus (GPa):
71.5
Length (mm):
10.00
Width (mm):
10.00

光學特性

Abbe Number (vd):
58.3
Coating:
Uncoated
Index of Refraction (nd):
1.523
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Flatness (P-V):
Surface Quality:
60-40
Wavelength Range (nm):
360 - 2700

材料特性

Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
9.4 (+20 to +300°C)
Density (g/cm3):
2.56

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

產品概覽

  • 尺寸多樣化
  • 可選無鍍膜、 MgF2 鍍膜或 VIS-NIR 抗反射鍍膜
  • OEM批量採購可選擇客製尺寸

TECHSPEC® B270 窗鏡在可見光到近紅外(NIR)波段具有高穿透率,折射率與 N-BK7 相似,但成本效益更高。由於具有高日光照射穩定性和耐化學性,這些窗鏡通常用作保護元件,是標準窗鏡應用的理想選擇。TECHSPEC® B270 窗鏡系列提供無鍍膜版本,帶 MgF2 鍍膜或 VIS-NIR 抗反射鍍膜版本。可根據OEM應用需求對尺寸和鍍膜進行客製。TECHSPEC® B270 窗鏡在可見光到近紅外(NIR)波段具有高穿透率,折射率與 N-BK7 相似,但成本效益更高。由於具有高日光照射穩定性和耐化學性,這些窗鏡通常用作保護元件,是標準窗鏡應用的理想選擇。TECHSPEC® B270 窗鏡系列提供無鍍膜版本,帶 MgF2 鍍膜或 VIS-NIR 抗反射鍍膜版本。可根據OEM應用需求對尺寸和鍍膜進行客製。
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
25mm sq - Rectangular Bar Clamp Fixed #54-994 NT$3,641
Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
60mm sq - Rectangular Bar Clamp Fixed #54-995 NT$4,254