eo_logo
 
Product added to cart
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

10mm Minor Axis Uncoated, Fused Silica Brewster Window

×
Stock #65-823 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$3,010
Qty 1-10
NT$3,010
Qty 11+
NT$2,713
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Linear Polarizer

物理和機械特性

Clear Aperture CA (mm):
9.00 x 15.92
Thickness (mm):
2.00 ±0.20
Edges:
Fine Ground
Major Axis (mm):
17.69
Minor Axis (mm):
10.00 +0.00/-0.25
Parallelism (arcsec):
≤10
Young's Modulus (GPa):
73
Construction:
Brewster Window

光學特性

Coating:
Uncoated
Design Wavelength DWL (nm):
632.8
Index of Refraction (nd):
1.458
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Surface Quality:
10-5
Transmitted Wavefront, P-V:
λ/10
Wavelength Range (nm):
200 - 2200

材料特性

Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
0.52 (+5 to +35°C)
0.57 (0 to +200°C)
0.48 (-100 to +200°C)

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 減少P偏振光的損失
  • 方向為55.57° 時呈現圓形
  • 非常適用於雷射腔

TECHSPEC® Brewster窗鏡經過精心設計,可在方向為Brewster角 (55.57°) 時呈現圓形。 TECHSPEC® Brewster 窗鏡可將穿透的波前畸變限制在 λ/10 此外還具備雷射級表面品質與平行能力。 使用角度為 55.57°, 時,這些窗鏡可將P偏振光的損失降至最低,非常適用於雷射腔,且非常適用於產生線性偏振的光。

Technical Information

Custom

愛特蒙特光學(Edmund Optics)為您提供全面的光學和成像元件客製化服務,精準滿足特定應用需求。無論您的專案處於原型開發階段或籌備量產階段,我們都能為您提供靈活的解決方案。從概念設計到產品交付,我們經驗豐富的工程師團隊將為您提供全程支援。

我們的核心能力包括:

  • 尺寸定制、材料定制、鍍膜定制等
  • 高精度表面質量與平整度控制
  • 嚴格的公差要求與復雜的幾何形狀加工
  • 可靈活擴展的生產系統 — 從樣品試產到批量生產
target="_blank">客製化生產能力 或在此提交諮詢需求。

Frequently Purchased Together

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin