Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
我们不使用这种类别的 cookie
TECHSPEC® SWIR系列定焦成像鏡頭是小巧輕量的鏡頭,專為在短波紅外(SWIR)光譜(0.9 – 1.7μm)內執行的應用而設計。此系列鏡頭採用已針對SWIR進行最佳化的光學設計、玻璃類型以及0.8 – 1.8μm的AR鍍膜。SWIR系列鏡頭是針對高光通量與高效能設計的低f/#商用現成(COTS)鏡頭,涵蓋大型的25mm傳感器。TECHSPEC® SWIR系列的定焦鏡頭適合用於各種應用,包括檢測、分類以及品管等。
Dimensions | |||||
Stock No. (Focal Length, Mount) | A | B | C | D | Filter Thread |
#83-160 (25mm, C-Mount) | 40mm | 63.5mm | 40mm | 7.62mm | M34 x 0.5 |
#83-165 (50mm, C-Mount) | 56mm | 112mm | 55mm | 0mm | M43 x 0.75 |
#83-166 (50mm, F-Mount) | 56mm | 103mm | 55mm | 28mm | M43 x 0.75 |
#83-167 (50mm, M42 x 1.0) | 56mm | 124mm | 55mm | 0mm | M43 x 0.75 |
#83-170 (100mm, C-Mount) | 84mm | 180.1mm | 84mm | 0mm | M72 x 0.75 |
#83-171 (100mm, F-Mount) | 84mm | 151.1mm | 84mm | 0mm | M72 x 0.75 |
#83-172 (100mm, M42 x 1.0) | 84mm | 191.8mm | 84mm | 0mm | M72 x 0.75 |
![]() |
|||||
![]() |
Title | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|
Lens Mounting Clamp for 100mm SWIR Series Lens | #89-995 | NT$10,953 Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information