eo_logo
 
Product added to cart
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

100mm, f/4 Cr Series Fixed Focal Length Lens

TECHSPEC® Cr Series Fixed Focal Length Lenses

TECHSPEC® Cr Series Fixed Focal Length Lenses 6mm Cr Series Fixed Focal Length Lens 8.5mm Cr Series Fixed Focal Length Lens 12mm Cr Series Fixed Focal Length Lens +5
×
Stock #15-522 聯絡我們
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$11,603
Qty 1+
NT$11,603
Volume Pricing
Request Quote
注意: 本項目需要搭配配件使用 | 進一步瞭解
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Fixed Focal Length Lens

物理和機械特性

Iris Option:
Fixed
Length (mm):
82.73
Maximum Diameter (mm):
50
Maximum Rear Protrusion (mm):
1.64

光學特性

Horizontal Field of View, 1/2" Sensor:
3.66°
Horizontal Field of View, 2/3" Sensor:
5.02°
Maximum Image Circle (mm):
21.60
Numerical Aperture NA, Object Side:
0.016
Number of Elements (Groups):
7 (6)
Horizontal Field of View, 1/1.8" Sensor:
4.11°
Horizontal Field of View, 1/2.5" Sensor:
3.29°
Focal Length FL (mm):
100.00
Primary Magnification PMAG:
0.159
Working Distance (mm):
750 - ∞
Aperture (f/#):
f/4
Coating Specification:
425 - 675nm BBAR
Entrance Pupil Position (mm):
31.419
Object Space Principal Plane (mm):
21.64
Image Space Principal Plane (mm):
-98.34
Field of View at Max Sensor Format:
Horizontal: 7.28°
Vertical: 5.48°
Diagonal: 9.07°
Maximum Distortion (%):
0.866
Exit Pupil Position (mm):
-50.496

傳感器

Maximum Sensor Format:
1"

螺紋和安裝

Filter Thread:
M46 x 0.75 (Female)
Mount:
C-Mount

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 緊湊強固型 (Cr) 版本的 C 系列鏡頭
  • 經過加固處理,可將受撞擊和振動後的像素偏移降到最低
  • 各光學元件均黏著固定,以保持光學元件的指向穩定性
  • 50G 撞擊等級,微米以下 <1µm 的像素偏移
  • 亦提供 儀器 (Ci) 版本

TECHSPEC®緊湊堅固(Cr)系列定焦鏡頭具備穩定性強化設計,能夠保護鏡頭免受損壞,在發生衝擊和振動時依舊能保持良好的光學指向和定位。所有透鏡元件均採用膠合固定,以減少物體在圖像上的偏移。此外,這款鏡頭擁有強健的機械結構,簡化的對焦系統以及不銹鋼可鎖止C接環安裝夾。 TECHSPEC®Cr系列定焦鏡頭可用於校準成像系統,如測量和計量,3D立體視覺,機器人和傳感器,自動駕駛汽車和對象追踪等應用中。在發生衝擊和振動時,物體的圖像映射依舊能保持穩定:如果該物體的中心剛好映射到中心像素上,那麼它將始終映射到該中心像素上。

這些鏡頭榮獲2018 年 Inspect Award 第一名2018 年創新獎銀牌

注意:如欲進一步瞭解加固設計,請造訪我們的強化設計資源網頁

愛特蒙特光學創造一系列高效能的光學設計(C 系列),並針對特定應用開發出 5 種自訂的光機解決方案,這些鏡頭系列使用與 C 系列鏡頭相同的光學元件,能在各種光機解決方案中提供同樣出色的光學效能,滿足您的應用需求:

  • C 系列:具備鎖定凸輪對焦和光圈調整,為這些光學設計中調整能力最高的版本;是常用的高品質機器視覺透鏡。也搭配 VIS-NIR 寬頻抗反射 (BBAR) 鍍膜使用。
  • Ci 系列:機械經過簡化,具備固定光圈和小巧外殼。採用工業加固,可縮小體積、降低成本和鎖定對焦。
  • Cr 系列:採用穩定性加固,所有光學元件均黏著固定,還有鎖定 C 夾對焦環,可減少像素偏移,改善對焦穩定性。
  • Cx 系列:模組化的彈性機構,可將透鏡取出,以方便整合液體鏡頭、光圈等配件。
  • 液态透镜 Cx 系列: 集成液态透镜设计以便快速自动对焦.
  • Cw 系列: 可防水,設計符合 IEC 異物防護規範 IPX7 及 IPX9K

Technical Information

How to focus a Cr Series Lens
How to focus a Cr Series Lens

Accessories

Title 比較庫存號碼  價格 Buy
Filter Adapter M30.5 x 0.5 from M22 x 0.5 (Female) #89-932 NT$1,181   Request Quote