抗反射 (AR) 鍍膜 HOYA 吸收型中性密度 (ND) 濾光片採用 HOYA 彩色玻璃基材,兩面均有 AR 鍍膜, 可於可見光或近紅外線 (NIR) 光譜減少後向反射。VIS 0°、NIR I 及 NIR II 寬頻 AR 鍍膜,可涵蓋 425-675nm、600-1050nm 及 750-1550nm 等光譜範圍。本類中性密度濾光片可透過吸收減弱光線,並可堆 疊達成客製光學密度,以符合應用需求。抗反射 (AR) 鍍膜 HOYA 吸收型中性密度 (ND) 濾光片適用於成像 及偵測應用,可減少雜散光,此外也適用於一般濾光片堆疊應用以控制強度。12.5、25 及 50mm 等標準公 制尺寸與適用於工具台應用的TECHSPEC® C、S 及 T 圓形光學接環相容。
1-800-363-1992
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2025, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information