eo_logo
 
Product added to cart

0.65X - 4.6X Dynamic Focus VZM™ Lens

Dynamic Focus VZM™ Lens

Dynamic Focus VZM™ Lens

×
Stock #89-999 Clearance 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$52,500
Qty 1+
NT$52,500
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料
Zoom Ratio:
7:1

Product Details

Type:
Zoom Lens
Style:
Liquid Lens

Physical & Mechanical Properties

Length (mm):
248.00

Optical Properties

Working Distance Tolerance (mm):
±3
Primary Magnification PMAG:
0.65X - 4.6X
Working Distance (mm):
87.00
Lens Wavelength Range:
VIS

Sensor

Maximum Sensor Format:
2/3"

Threading & Mounting

Filter Thread:
M22.5 x 0.50

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

產品系列說明

  • 整合液態鏡頭,可進行電動調焦
  • 可以在不改變工作距離的情況下調整放大倍率
  • 克服景深限制

動態調焦VZM鏡頭內部安裝了液態鏡頭,可輕易實現7倍無縫調焦,範圍從0.65倍至4.6倍,同時可保持標準VZM變焦鏡頭的變倍能力。這款鏡頭帶有可鎖定光圈 ,變焦控制以及可旋轉的安裝座,使相機能夠準確定位。此外,可移除的鏡頭座可使鏡頭能夠安裝到齒輪齒條調節台 #03-609的50mm外徑座上。 鏡頭的對焦可以通過強化的六腳Hirose連接器和一個USB連結進行調整,同時實現放大倍率的粗略手動調整。通過軟體和驅動 (#88-940)可對動態調焦VZM鏡頭進行程式化控制, 以便根據方波,正弦波,鋸齒波形信號或可調頻率和調焦範圍來進行循環對焦。

這些鏡頭榮獲 2015 年創新獎銅牌

注意: 操作時需要使用 Optotune 液體鏡頭驅動裝置 #88-940 及 Hirose 纜線 #88-941 (另售)。 相關照明,建議使用1.125"內徑的光纖環形燈 (#54-175),此環形燈可連接任意一款光纖照明器

技術資訊

 
Magnification Setting 0.75X 1X 2X 3X 4X 4.5X
Magnification Range 0.65X - 1.15X 0.9X - 1.2X 1.5X - 2.0X 2.4X - 3.0X 3.2X - 4.0X 3.7X - 4.6X
Working Distance (mm) 20 - 101 20 - 100 54 - 90 75 - 90 82 - 90 84 - 90
Horizontal Field of View, 2/3" Sensor (mm) 13.5 - 7.7 9.8 - 7.3 5.9 - 4.4 3.7 - 2.9 2.8 - 2.2 2.4 - 1.9
Horizontal Field of View, 1/2" Sensor (mm) 9.8 - 5.6 7.1 - 5.3 4.3 - 3.2 2.7 - 2.7 2.0 - 1.6 1.7 - 1.4
 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin