eo_logo
 
Product added to cart

0.3 OD, 12.5mm Dia., VIS 0° Coated, Absorptive ND Filter

See More by Hoya

Anti-Reflection (AR) Coated HOYA Absorptive Neutral Density (ND) Filters

×
Stock #13-081 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$1,925
Qty 1-10
NT$1,925
Qty 11+
NT$1,680
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Neutral Density Filter
Stock No. of Uncoated Filter:

物理和機械特性

Diameter (mm):
12.50
Thickness (mm):
2.50
Thickness Tolerance (mm):
±0.5
Dimensional Tolerance (mm):
±0.1
Parallelism (mm):
<0.02

光學特性

Optical Density OD (Average):
0.3 ±0.05 @ 400-700nm (Uncoated Filter)
Nominal Optical Density @ Center of Coating:
0.28 @ 550nm
Glass/Filter Number:
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
ND Filter Glass
Coating:
VIS 0° (425-675nm)
Index of Refraction (nd):
1.50
Surface Quality:
80-50
Transmission (%):
50.0 (average) @ 400 - 700nm
Blocking Wavelength Range (nm):
400 - 700
Coating Specification:
Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nm
Wavelength Range (nm):
425 - 675

材料特性

Transformation Temperature (°C):
495

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

產品概覽

抗反射 (AR) 鍍膜 HOYA 吸收型中性密度 (ND) 濾光片採用 HOYA 彩色玻璃基材,兩面均有 AR 鍍膜, 可於可見光或近紅外線 (NIR) 光譜減少後向反射。VIS 0°、NIR I 及 NIR II 寬頻 AR 鍍膜,可涵蓋 425-675nm、600-1050nm 及 750-1550nm 等光譜範圍。本類中性密度濾光片可透過吸收減弱光線,並可堆 疊達成客製光學密度,以符合應用需求。抗反射 (AR) 鍍膜 HOYA 吸收型中性密度 (ND) 濾光片適用於成像 及偵測應用,可減少雜散光,此外也適用於一般濾光片堆疊應用以控制強度。12.5、25 及 50mm 等標準公 制尺寸與適用於工具台應用的TECHSPEC® C、S 及 T 圓形光學接環相容

Technical Information

Coating Curves

  • VIS 0° (425-675nm)
Only 2 different Y Axises can be displayed at one time.

請注意,每種產品指定設計範圍以外的鍍膜性能僅為理論值,可能實用時會有所不同。

相關產品

Custom

愛特蒙特光學(Edmund Optics)為您提供全面的光學和成像元件客製化服務,精準滿足特定應用需求。無論您的專案處於原型開發階段或籌備量產階段,我們都能為您提供靈活的解決方案。從概念設計到產品交付,我們經驗豐富的工程師團隊將為您提供全程支援。

我們的核心能力包括:

  • 尺寸定制、材料定制、鍍膜定制等
  • 高精度表面質量與平整度控制
  • 嚴格的公差要求與復雜的幾何形狀加工
  • 可靈活擴展的生產系統 — 從樣品試產到批量生產
target="_blank">客製化生產能力 或在此提交諮詢需求。

Frequently Purchased Together

Compatible Mounts

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin