eo_logo
 
Product added to cart

0.19 - 20μm, 15W, Thermopile Wireless Power & Energy Detector

0.19 - 20μm, 15W, Thermopile Wireless Power & Energy Detector

×
Stock #17-208 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$74,725
Qty 1+
NT$74,725
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Cooling Method:
Convection
Maximum Incident Energy Density (J/cm2):
1
Compatible Meters:
Not Required

物理和機械特性

Dimensions (mm):
80.6 x 50 x 25.6
Weight (g):
160
Weight (kg):
0.16
Active Area (mm):
19

光學特性

Wavelength Range (nm):
190 - 20000
Wavelength Range (μm):
0.19 - 20

傳感器

Type of Sensor:
Thermopile

電氣性能

Maximum Incident Beam Power (mW):
15,000
Maximum Incident Beam Power (W):
15
Maximum Incident Power Density (W/cm2):
36,000
Maximum Incident Power Density (kW/cm2):
36
Noise Level:
1 mW

硬體與介面連接

Computer Interface:
Bluetooth®

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 藍牙 (Bluetooth®) 無線多合一探測器及測量計解決方案
  • 可透過 Gentec-EO BLU 應用程式(適用於iOSAndroid)或 PC 軟體監控雷射光束屬性
  • 連續使用的電池續航力長達 5 天
  • 也供應有線功率與能量探測器

愛特蒙特光學® 無線功率與能量探測器以藍牙 (Bluetooth®) 技術結合探測器與測量計,針對雷射光束分析提供便利的多合一解決方案。本系列探測器可透過 Gentec-EO BLU 應用程式操作(適用於iOSAndroid),或是以隨附的藍牙接收器及 PC-Gentec-EO 軟體透過個人電腦操作。探測器測量距離最長可達 30m,需視實體環境而定,其效能與有線探測器/測量計組合相同。愛特蒙特光學® 無線功率與能量探測器相容於功率最高 300W 的入射光束,適合需要簡化雷射測量配置的實驗室使用,以減少纜線及裝置數量。本系列探測器連續使用時,電池續航力長達 5 天,並可透過 USB 充電。

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin