eo_logo
 
Product added to cart

0.15 OD, 22mm CA, C-Mount Absorptive ND Filter

C-Mount Absorptive Neutral Density (ND) Filters

C-Mount Absorptive Neutral Density (ND) Filters

×
Stock #13-015 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$3,220
Qty 1-10
NT$3,220
Qty 11+
NT$2,835
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Neutral Density Filter

物理和機械特性

Clear Aperture CA (mm):
22.0
Thickness (mm):
2.50 ±0.5

光學特性

Coating:
Uncoated
Optical Density OD (Average):
0.15 ±0.03

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 預先安裝於刻字 C 接環外框
  • 簡化光學系統的整合
  • 0.15 至 2.5 的光學密度
  • 亦提供未安裝版本

C 接環吸收型中性密度 (ND) 濾光片預先安裝在 C 接環外罩,以簡化光學系統的整合。每個外罩上都刻有庫存編號以及濾光片的光學密度,以便識別。ND 濾光片的光學密度範圍介於 0.1 到 2.5。C 接環吸收型中性密度 (ND) 濾光片非常適合成像應用中的曝光控制和測量儀器的光控制應用。如果您的應用需要客製化的 C 接環吸收型中性密度 (ND) 濾光片搭配我們其中一款的標準吸收型 ND 濾光片,請與我們聯絡。

濾光片模擬軟體

請按此處下載 HOYA 有色玻璃濾光片模擬軟體,以用於計算每種 HOYA 玻璃類型的內部和外部穿透率。此軟體可以根據使用者指定的厚度來模擬個別濾光片的效能。