- 提供2mm 到 200mm尺寸的圓形和方形版本選項
- 7 種寬頻抗反射鍍膜選項
- 業內最齊全標準N-Bk7 窗鏡選項
- 另有 超薄 N-BK7 窗鏡可供選擇


- 具備極高的表面硬度與化學品抵抗力
- 穿透波長的範圍涵蓋紫外線至中波紅外
- 較標準玻璃窗口片厚度更薄、強度更大
- 提供覆蓋 350 - 5000nm 的防反射塗層選項


- 無鍍膜或提供廣波段抗反射膜
- 非常適用於對成本敏感的廣波段應用
- 尺寸範圍:提供5mm 到 100mm尺寸的圓形和方形版本選項。

- 增強的耐衝擊、耐溫和耐刮能力
- 在可見光和近紅外範圍內具有高穿透率
- 非常適合用作顯示器和傳感器的保護玻璃
- 另有 SCHOTT(肖特) AS 87 eco 超薄窗鏡 可選

- 具備高穿透能力
- 能消除後向反射,減少眩光
- Available in a Wide Range of Sizes


- 以 1mm 厚度實現低 GDD
- 低損耗寬頻 IBS 抗反射鍍膜
- 專為 370nm 至 2200nm 波長所設計
- 鍍膜 GDD 為 ±30fs2

- 對250nm - 16μm範圍內的光具有極佳的穿透能力
- 低成本
- 非常適用於FTIR光譜儀
- Potassium Bromide (KBr) Windows Also Available

- 對250nm - 26μm範圍內的光具有極佳的穿透能力
- 對機械衝擊有很高的抵抗力
- 非常適用於FTIR光譜儀
- Sodium Chloride (NaCl) Windows Also Available


- 對200nm - 12μm範圍內的光具有極佳的穿透能力
- 對高能輻射有很好的抵抗能力
- 具備高穿透能力 (無抗反射鍍膜)


- 具有低吸收和高穿透的 UV 等級氟化鈣
- 低折射率
- 可提供 250 - 5000 nm的抗反射鍍膜
- 另有 氟化鈣楔形窗鏡可供選擇


- 使用 30 弧分楔形的 N-BK7 基材
- λ/10 表面平整度及 20-10 表面品質
- 適用於消除標準具效應
- 也供應熔融石英楔形窗鏡及 N-BK7 平板窗鏡

- Transmits Visible and Near Infrared Wavelengths
- Available Uncoated or with an Anti-Reflection Coating
- Variety of Sizes Available

- 具備高度的抗破損及抗刮能力
- Microfloat 製造製程
- 電容觸控技術的理想選擇
- 也供應 TECHSPEC® Gorilla® 玻璃窗鏡及 Dragontrail™ 化學強化窗鏡

- Thin 0.7mm EAGLE XG® Substrates
- High Chemical Resistance and Excellent Durability
- Low Density for Weight Sensitive Applications

- Achieves Severe Abrasion Requirements of MIL-C-675C
- Low Reflection Coatings for 400 - 1100nm or 2000 - 5000nm
- Ideal for Harsh Environments Requiring Thin Optics
- Uncoated Sapphire Windows are Also Available
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information