eo_logo
 
Product added to cart

Laser Line Mirrors | 雷射光反射鏡

客製以及
批量生產產品

了解更多

Filter
Yb-Doped Dichroic Mirrors Yb-Doped Dichroic Mirrors New
  • High Reflectivity at 1030nm and High Transmission at 940nm
  • Low Group Delay Dispersion (GDD) <±100fs2
  • Dichroic Mirror Ideal for Ytterbium (Yb) Lasers
PeakPower High LDT Low GDD Ultrafast Mirrors PeakPower High LDT Low GDD Ultrafast Mirrors
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
New
920nm Laser Line Mirrors 920nm雷射光反射鏡
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
New
  •  920nm 波段有>99.8%的絕對反射率
  • 905 - 935nm 波段有99.5%的平均反射率
  • 高雷射損傷閾值
  • 多種波長雷射光反射鏡可選
1300nm Laser Line Mirrors 1310nm雷射光反射鏡
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
New
  • 1310nm 波段反射率 >99.8%
  • 1295 - 1325nm 波長範圍內平均反射率可達99.5%
  • 高雷射損傷閾值
  • 多種波長雷射光反射鏡可選
2μm Laser Line Mirrors 2μm雷射光反射鏡
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 2µm 波段反射率 >99.8%
  • 1900 - 2200nm 波長範圍內平均反射率可達99.5%
  • 高雷射損傷閾值
  • 多種波長雷射光反射鏡可選
Ti:Sapphire雷射光反射鏡 Ti:Sapphire雷射光反射鏡 New
  • Ti:Sapphire 雷射基頻與倍頻的反射率>99.8%
  • 10-5的表面質量,可在雷射應用中有效減少散射。
  • 高雷射損傷閾值
Nd:YAG ZERODUR 雷射光反射鏡 Nd:YAG ZERODUR 雷射光反射鏡
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • ZERODUR® 基材的熱膨脹率近乎為零
  • 在 Nd:YAG 諧波頻率下的反射率 >99.5%
  • 高雷射損傷閾值規格
Yb:YAG ZERODUR Laser Line Mirrors Yb:YAG ZERODUR Laser Line Mirrors
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • ZERODUR® Substrates Provide Near Zero Thermal Expansion
  •  >99.8% Reflectivity at Yb:YAG Harmonic Frequencies
  •  High Laser Damage Threshold Specifications
桿式雷射反射鏡 桿式雷射反射鏡
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 桿式設計可在安裝時減少反射鏡表面承受的應力
  • 標準雷射波長下>99%的反射率
  • 10-5 的表面品質,可在敏感的雷射應用減少散射
  • 另提供 TECHSPEC 廣波段介質膜 及 金屬鍍膜 版本的桿式反射鏡
Nd:YAG Laser Replacement Parts Nd:YAG Laser Replacement Parts
  • Output Couplers, Laser Line Mirrors, and Nd:YAG Rods
  • 80% or 90% Reflectivity @ 1064nm Output Couplers
  • 0.6% Nd Dopant Nd:YAG Rods
  • Large Selection of Complementary Nd:YAG Laser Optics Available
低成本 Nd:YAG 多光譜反射鏡 低成本 Nd:YAG 多光譜反射鏡
UltraFast Innovations (UFI) Third Order Dispersion (TOD) Ultrafast Mirrors UltraFast Innovations (UFI) 第三階色散 (TOD) 超快反射鏡
  • 高負第三階色散 (TOD),在 7° 入射角最高可達 -2500fs3
  • 適用於補償 TOD,無需導入額外的 GDD
  • 0fs2的低群組延時色散 (GDD)
  • 也供應II-VI LightSmyth™ 穿透繞射光柵
UltraFast Innovations (UFI) 3200nm Highly-Positive Dispersive Ultrafast Mirrors UltraFast Innovations (UFI) 3200nm 高正色散超快反射鏡
  • 在 5° 入射角達到 500 fs2 的正 GDD
  • 99.9% 以上的最低反射率(P 偏振)
  • 寬頻中紅外線鍍膜設計涵蓋 2800 – 3600nm
  • 適用於中紅外線鎖定模式雷射
UltraFast Innovations (UFI) 1030nm Highly-Dispersive Ultrafast Mirrors with Reduced Thermal Lensing 減少熱透鏡效應的 UltraFast Innovations (UFI) 1030nm 高色散超快反射鏡
  • 減少熱透鏡效應的 Ultrafast 高色散鍍膜
  • 在 5° 入射角達到 -1000 fs2 的高負 GDD
  • 在 50nm 頻寬提供 99.5% 以上的最低反射率(P 偏振)
  • 產生高功率超快雷射脈衝的理想選擇
UltraFast Innovations (UFI) 255-277nm Negative Dispersion UV Ultrafast Mirrors UltraFast Innovations (UFI) 255-277nm 負色散紫外線超快反射鏡
  • -145 fs2 的負 GDD
  • 在 255 - 277nm 之間的入射角為 5°
  • 適用於紫外線超快雷射光束的脈衝補償或色散補償
  • 獨特的紫外線負色散超快鍍膜
UltraFast Innovations (UFI) Positive Dispersion Ultrafast Mirrors UltraFast Innovations (UFI) 正色散超快反射鏡
  • 在 5° 入射角達到 100fs2的正 GDD
  • 適合 S 和 P 偏振的 99.5% 以上高反射率
  • 適合 700 - 1100nm 的寬頻效能
  • 也供應超快色散補償稜鏡
UltraFast Innovations (UFI) High-Power Low-Loss Laser Mirrors UltraFast Innovations (UFI) 高功率低損耗雷射光反射鏡
  • 在 1030nm 及 1064nm 提供 99.99% 以上的反射率
  • 在 1064nm、100Hz 及 8ns 條件下提供 50 J/cm2 的雷射損傷閾值
  • 通用設計適用於奈秒、皮秒及飛秒雷射脈衝
  • 提供客製選項,最高可達 200mm 直徑
Nd:YAG 雷射輸出耦合器 Nd:YAG 雷射輸出耦合器
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
New
  • 專為 532nm 及 1064nm Nd:YAG 雷射所設計
  • Nd:YAG DWL 的反射率為 80%
  • 紫外線熔融石英基材
高能量皮秒和飛秒超快反射鏡 高能量皮秒和飛秒超快反射鏡 New
45° AOI 超快啁啾反射鏡 45° AOI 超快啁啾反射鏡
  • 高反射率及負群組延時色散 (GDD)
  • 適合在 45° AOI 提供色散補償及光束壓縮
  • 專為飛秒雷射所設計,包含摻鈦藍寶石雷射
IBS 雷射光反射鏡 IBS 雷射光反射鏡
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
New
  • IBS 反射鏡鍍膜提供低損耗及高反射率
  • 在 DWL 保證提供高達 15 J/cm2(在 1064nm 情況下)的高雷射損傷閾值
  • 提供超拋光基材,具備百萬分點等級的散射效能
  • 即將推出更多尺寸
TECHSPEC® Yb:YAG Laser Line Mirrors Yb:YAG 雷射光反射鏡
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
Nd:YAG 雷射光反射鏡 Nd:YAG 雷射光反射鏡
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
Top Seller
高效能低 GDD 超快反射鏡 高效能低 GDD 超快反射鏡
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 高反射率設計,提供超快光束控制
  • 採用離子束濺鍍鍍膜,提供低散射及吸收
  • 設計波長範圍內的 GDD 為 0±20fs2
雙頻低 GDD 超快反射鏡 雙頻低 GDD 超快反射鏡
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 適用於超快光束轉向的高反射率和低群延遲色散(GDD)
  • 離子束濺射鍍膜將散射和吸收損失降至最低
  • Ti:sapphire 雷射和 Yb-doped 雷射一次諧波以及二次諧波的群延遲色散 (GDD) 接近於零
800nm 高色散超快反射鏡 800nm 高色散超快反射鏡
  • 在 780 - 830nm 之間反射率高於 99.8%(P 偏振)
  • 在 5°入射角的群組延時色散達到 -1300fs2
  • 適用於摻鈦藍寶石超快雷射脈衝壓縮
  • 超高速啁啾鍍膜
1030nm 高色散寬頻超快反射鏡 1030nm 高色散寬頻超快反射鏡
  • 在 5° 入射角達到 -200 fs2 的負 GDD
  • 在 950 - 1120nm 之間反射率高於 99.8%(P 偏振)
  • 設計用於摻鐿光纖雷射的脈衝壓縮
  • 寬頻超高速啁啾鍍膜
1030nm 高色散超快反射鏡 1030nm 高色散超快反射鏡
  • 在 7° 入射角達到 -1000 fs2 的高負值 GDD
  • 在 60nm 頻寬提供 99.8% 以上的最低反射率(P 偏振)
  • 適用於摻鐿光纖雷射的色散補償
  • 超高速啁啾鍍膜
低成本雷射光反射鏡 低成本雷射光反射鏡 New
  • 在設計波長的反射率超過 99%
  • λ/10 表面精度
  • 出色的性價比
光纖雷射光反射鏡 光纖雷射光反射鏡
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 專為常用光纖雷射而設計
  • 介於 1030nm 與 1090nm 時,反射率大於 99.2%
  • 高損傷閾值
高能量準分子雷射光反射鏡 高能量準分子雷射光反射鏡
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 破壞閾值高,可達1.5J/cm2
  • 具有低損失的電介質鍍膜
  • 專為 193nm 及 248nm 的雷射而設計
雷射光 &lambda;/20 高容差直角反射鏡 雷射光 λ/20 高容差直角反射鏡
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
New
  • 在設計波長的反射率超過 99.5%
  • ±15 角秒角度公差
  • 熱穩定性高的基材
高效能雷射二極體反射鏡 高效能雷射二極體反射鏡
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 在設計波長下的反射率超過99.8%
  • 在波長範圍內具有出眾的寬頻效能
  • 專為常用二極體雷射而設計
2&micro;m 雷射光反射鏡 2µm 雷射光反射鏡
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
Clearance
  • 雷射損傷閾值 >10 J/cm2(在 2µm、10ns、10Hz 情況下)
  • 專為鈥及銩等雷射光源設計
  • λ/7 表面精度
2μm 高色散寬頻超快雷射反射鏡 2μm 高色散寬頻超快雷射反射鏡
  • 2000 - 2200nm 之間的反射率 >99.9%
  • 在 5 度 AOI 的 GDD 為 -1000fs2
  • 適用於脈衝壓縮 <100fs 的銩及鈥雷射
  • 寬頻超快啁啾式鍍膜
雷射光凹面反射鏡 雷射光凹面反射鏡
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 特別適用於雷射光束聚焦
  • 中心波長的反射率>99.8%
  • 高熱穩定性熔融石英基材
雙波段雷射光反射鏡 雙波段雷射光反射鏡
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 在設計波長下的反射率>99%
  • 10-5表面品質適用於敏感雷射應用
  • 532/1064nm, 635-670/1064nm 或 800/1030nm 波長波段 
  • 另有 TECHSPEC® Nd:YAG 雷射光反射鏡 可選
超高反射率(UHR)寬頻介質膜反射鏡 超高反射率(UHR)寬頻介質膜反射鏡 Clearance
  • 在廣波段可見光波段或近紅外波段範圍內反射率 > 99.8%。
  • 10-5 的表面質量,可在敏感的雷射應用減少散射
  • λ/10 表面平整度
低 GDD 電介質膜超快雷射反射鏡 低 GDD 電介質膜超快雷射反射鏡
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
New
  • 在設計波長範圍內 GDD 低至±20fs2
  • 反射率大於 99.9%
  • 適用於Ti:sapphire and Yb:doped超快雷射
超快增強型銀雷射光反射鏡 超快增強型銀雷射光反射鏡
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
Polarization Phase Maintaining Mirrors	偏振相位維持反射鏡
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 在入射角(AOI)為 45° 時保持入射圓偏振光的偏振態
  • 反射率在 532 或 1064下高達 99.9%、在 650nm 時為 80% 以便對準
  • 提供直徑為 12.7mm、25.4mm 和 50.8mm選項
Zerodur® 雙通帶雷射光反射鏡 Zerodur® 雙通帶雷射光反射鏡
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
New
  • 設計波段反射率>99.5%
  • 低熱膨脹係數
  • 532/1064nmh 或 635/670/1064nm 波段可選
755nm Alexandrite Laser Mirrors 755nm Alexandrite Laser Mirrors
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
New
  • >99.5% Reflectivity at 755nm and >90% Reflectivity at 625 – 650nm
  • 10-5 Surface Quality and λ/10 Surface Flatness
  • Ideal for use in Dermatological Applications
Extreme Ultraviolet (EUV) Flat Mirrors	極紫外線 (EUV) 平面反射鏡
  • 在 13.5nm 達到最高反射率
  • 專為 EUV 光束轉向及諧波分離所設計
  • 提供 5° 及 45° AOI 版本
UltraFast Innovations (UFI) EUV/XUV Attosecond Multilayer Mirrors UltraFast Innovations (UFI)極紫外線(EUV)阿秒多層膜反射鏡
  • 設計用於65eV(19nm)下的 330 阿秒脈衝
  • 多層鍍膜可達38%峰值反射率
  • 表面粗糙度≤1Å 的超精密拋光基材
  • 另提供專為 13.5nm 設計的極紫外線(EUV)平面反射鏡 和 極紫外線(EUV)球面反射鏡
  • 備有庫存
  • 無最低訂購量、無鍍膜批次費用

Manufacturer of
Precision Laser Optics
laser optics banner image

Laser Line Mirrors are used to reflect or redirect laser beams in laser applications such as beam steering or beam folding. Laser Line Mirrors are designed with a high degree of reflectivity for a specific wavelength or range of wavelengths using various substrates, coatings, or a combination of the two. Laser Line Mirrors are also ideal for laser applications where space is limited, as a beam can be precisely directed multiple times to fit within a particular area.

Edmund Optics offers a wide range of Laser Line Mirrors suited for many beam steering or beam manipulation needs. Laser Line Mirrors are designed to reflect a very narrow range of wavelengths. High Damage Mirrors are especially durable mirrors that possess high damage threshold. A wide selection of Laser Line Mirrors is available for use with a range of popular laser wavelengths.

×
 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin