eo_logo
 
Product added to cart
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

Canopus™ 反射光束擴束器

TECHSPEC® Canopus™ Reflective Beam Expanders

TECHSPEC® Canopus™ Reflective Beam Expanders Canopus Reflective Beam Expander Mounted on its Side
×
  • 適合紫外線、可見光及紅外線應用(250nm 至 10μm)的高反射鍍膜
  • 2 倍至 5 倍的多種反射放大倍率
  • 採用單片式設計以減少熱效應並簡化校準

  • 採用專利金剛石車削技術製造而成

TECHSPEC® Canopus™ 反射光束擴束器適合用於需要寬頻或消色差光束擴束及各種不同光源的應用。本系列光束擴束器採用全反射設計,可搭配使用各種雷射,包括可調諧、紫外線及超快來源,同時其創新設計則以最低的波前畸變,確保提供高精密度。其中採用各式各樣的整合設計元件,包括反射平板玻璃、螺紋孔及通孔,有助於簡化對準及安裝作業,並可整合至任何雷射應用中。單片式設計可確保效能及穩定度,不受溫度變化影響。TECHSPEC Canopus™ 反射光束擴束器提供 2 倍、3 倍及 5 倍放大倍率,搭配各種適合紫外線、可見光及紅外線頻譜的鍍膜選項。

如果您的應用對成本有較高的要求,可選用愛特蒙特光學提供的TECHSPEC Scorpii™ Nd:YAG 光束擴束器。對於氦氖雷射應用,可選用TECHSPEC Arcturus™ 氦氖雷射擴束器。對於可接受旋轉光學系統的應用,可選用TECHSPEC Vega™ 雷射光束擴束器TECHSPEC Vega™ 寬頻擴束器。對於需要滑動式光學系統,提供更高精度的應用,可以選用我們的TECHSPEC Draconis™ 雷射光束擴束器TECHSPEC Draconis™ 寬帶擴束器

相容光源

  • 紫外線雷射(準分子、Nd:YAG 等等)
  • 紅外線雷射(Nd:YAG、CO2、量子串接等等)
  • 超快雷射(摻鈦藍寶石、光纖等等)
  • 可調諧雷射(摻鈦藍寶石、染料、量子串接等等)

Fixed Laser Beam Expanders

一般規格

Height (mm):
25.4
Width (mm):
38.10
Angle of Incidence (°):
0
Design Wavelength DWL (nm):
Broadband
Entrance Aperture (mm):
4
Substrate:
Aluminum 6061-T6
Surface Quality:
40-20

產品

 Wavelength Range (nm)   Expansion Power   Coating   Exit Aperture (mm)   比較   庫存號碼   價格  Buy
250 - 700 2X Enhanced Aluminum (250-700nm) 8
250 - 700 3X Enhanced Aluminum (250-700nm) 12
250 - 700 5X Enhanced Aluminum (250-700nm) 20
700 - 12000 2X Bare Gold 8
700 - 12000 3X Bare Gold 12
700 - 12000 5X Bare Gold 20
400 - 12000 2X Protected Aluminum (400-12000nm) 8
400 - 12000 3X Protected Aluminum (400-12000nm) 12
400 - 12000 5X Protected Aluminum (400-12000nm) 20
600 - 1050 2X Ultrafast-Enhanced Silver 8
600 - 1050 3X Ultrafast-Enhanced Silver 12
600 - 1050 5X Ultrafast-Enhanced Silver 20

Technical Information

相關產品

Custom

愛特蒙特光學(Edmund Optics)為您提供全面的光學和成像元件客製化服務,精準滿足特定應用需求。無論您的專案處於原型開發階段或籌備量產階段,我們都能為您提供靈活的解決方案。從概念設計到產品交付,我們經驗豐富的工程師團隊將為您提供全程支援。

我們的核心能力包括:

  • 尺寸定制、材料定制、鍍膜定制等
  • 高精度表面質量與平整度控制
  • 嚴格的公差要求與復雜的幾何形狀加工
  • 可靈活擴展的生產系統 — 從樣品試產到批量生產
target="_blank">客製化生產能力 或在此提交諮詢需求。

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin