Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
物鏡出瞳直徑 (mm): --
物鏡成像鏡筒距離 (mm): --
$$ ∅_1 = 2 \, f_1 \, \text{NA} $$ |
$$ L = \left( \frac{∅_2 - ∅_1}{∅} \right) f_2 $$ |
f1 | 物鏡焦距 |
f2 | 成像鏡筒焦距 |
∅1 | 物鏡出瞳直徑 |
∅2 | 成像鏡筒入瞳直徑 |
∅ | 傳感器尺寸 |
NA | 物鏡數值孔徑 |
L | 物鏡成像鏡筒距離 |
問題: 若使用M Plan APO 10X物鏡(#46-144)、MT-1成像鏡筒(#54-774)和2/3”傳感器相機,在無暗角的情況下成像鏡筒與物鏡之間的最大間距是多少?
答案: 物鏡的焦距(F1)為20mm,數值孔徑為0.28,因此可以計算出瞳直徑:
2/3”影像感測器具有11mm對角距離,因此Ø需要至少為11mm。MT-1成像鏡筒的焦距為200mm,而入瞳直徑為24mm。因此
只要成像鏡筒和物鏡之間的間距小於232.7mm,則不存在暗角。
判定無限共軛顯微鏡系統的最大鏡筒長度,以便使用物鏡焦距、物鏡數值孔徑、成像鏡筒入瞳直徑、成像鏡筒焦距及傳感器尺寸,涵蓋特定影像傳感器尺寸,並且無邊角遮光。在無限遠補正顯微鏡中,物鏡與成像鏡筒之間的距離可能發生變化,但這會影響圖像視場直徑。使用小於此最大值的鏡筒長度將防止邊角遮光。
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information