eo_logo
 
Product added to cart
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

λ/20高功率雷射光窗鏡

Uncoated λ/20 Fused Silica Window

×
  • 提供266nm、355nm、532nm及1064nm選項
  • 自發螢光低
  • 損傷閾值高達 10 J/cm2 (在 10ns 及 1064nm 情況下)

TECHSPEC® λ/20高功率雷射光窗鏡具備高效率、高損傷閾值的V鍍膜,可再提升設計波長範圍內的穿透能力。破壞閾值的範圍是2 - 5J/cm2 ,由此可將這些窗鏡輕鬆整合至多數Nd:YAG雷射系統中。該鍍膜位於精密的準分子級紫外線級熔融石英(fused silica)基材上,可實現出眾的熱穩定性、很低的波前畸變以及超低的自發螢光。如需瞭解客製鍍膜選項或楔形版本,請聯絡我們的銷售部門

雷射光學產品

一般規格

Bevel:
Protective as needed
Thickness (mm):
3.00 ±0.10
Parallelism (arcsec):
≤5
Young's Modulus (GPa):
73
Poisson's Ratio:
0.16
Edges:
Fine Ground
Angle of Incidence (°):
0
Substrate:
Fused Silica Excimer Grade (Corning 7980 KrF)
Surface Quality:
10-5
Transmitted Wavefront, P-V:
λ/20
Index of Refraction (nd):
1.458
Abbe Number (vd):
67.8
Fused Silica Grade:
7980 KrF 0A
Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
0.52 (+5 to +35°C)
0.57 (0 to +200°C)
0.48 (-100 to +200°C)
Density (g/cm3):
2.20

產品

 Coating  Dia. (mm)  Thickness (mm)  DWL (nm)  比較   庫存號碼   價格  Buy
Uncoated 5.00 3.00 -
Uncoated 10.00 3.00 -
Uncoated 20.00 3.00 -
Uncoated 50.00 3.00 -
Laser V-Coat (266nm) 5.00 3.00 266
Laser V-Coat (266nm) 10.00 3.00 266
Laser V-Coat (266nm) 20.00 3.00 266
Laser V-Coat (266nm) 50.00 3.00 266
Laser V-Coat (355nm) 5.00 3.00 355
Laser V-Coat (355nm) 10.00 3.00 355
Laser V-Coat (355nm) 20.00 3.00 355
Laser V-Coat (355nm) 50.00 3.00 355
Laser V-Coat (532nm) 5.00 3.00 532
Laser V-Coat (532nm) 10.00 3.00 532
Laser V-Coat (532nm) 20.00 3.00 532
Laser V-Coat (532nm) 50.00 3.00 532
Laser V-Coat (1064nm) 5.00 3.00 1064
Laser V-Coat (1064nm) 10.00 3.00 1064
Laser V-Coat (1064nm) 20.00 3.00 1064
Laser V-Coat (1064nm) 50.00 3.00 1064

Technical Information

Custom

愛特蒙特光學(Edmund Optics)為您提供全面的光學和成像元件客製化服務,精準滿足特定應用需求。無論您的專案處於原型開發階段或籌備量產階段,我們都能為您提供靈活的解決方案。從概念設計到產品交付,我們經驗豐富的工程師團隊將為您提供全程支援。

我們的核心能力包括:

  • 尺寸定制、材料定制、鍍膜定制等
  • 高精度表面質量與平整度控制
  • 嚴格的公差要求與復雜的幾何形狀加工
  • 可靈活擴展的生產系統 — 從樣品試產到批量生產
target="_blank">客製化生產能力 或在此提交諮詢需求。

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program