Loading [MathJax]/extensions/TeX/color.js
eo_logo
 
Product added to cart
如何選取適當的光導管均質化棒
Edmund Optics Inc.

如何選取適當的光導管均質化棒

Light Pipe Homogenizing Rods

與光纖光學裝置非常相似,光導管均質化棒 能利用內全反射 (TIR),將光線從光導管的入口傳輸至出口。只有基底的折射率會影響光導管的臨界角度 (發生TIR時接受的角度)。專為高NA、標準NA及低NA光源設計的光導管若具備相同的基底,則接受角度相同。

 

 

使用方程式1可計算臨界角度 $\small{\left( \theta_c \right)}$。

(1)$$ \theta_c= \sin^{-1} \! \left(\frac{1}{n}\right) $$

對於N-BK7光導管,氦針對587.9nm光的折射指數是1.517,因此$\small{ \theta_c }$是41°。若入射角大於$\small{ \theta_c }$,將發生TIR,所有光線都會在光導管內傳輸 (圖1)。

由於多條光線以多種入射角進入光導管,因此光導管內部的反射量視光線而不同。對於相同長度的光導管,入射角最小 (等於$\small{ \theta_c }$) 時與入射角超過$\small{ \theta_c }$許多倍時相較,反射量更大 (圖2)。

由於低NA光源與高NA光源相較,以大於$\small{ \theta_c }$之入射角入射的光線更多,因此低NA光導管長於高NA光導管,建議對光束發散狹窄的光源使用低NA光導管。

注意:光導管並非為搭配使用平行雷射光源而設計。若要均質化平行光源,建議使用微透鏡陣列或平頂雷射光束整型器。光導管特別適用於對發出非平行光的多色光源進行均質化。

Total Internal Reflection in a Light Pipe Homogenizing Rod
圖1: Total Internal Reflection (TIR) in a Light Pipe Homogenizing Rod
* Small Incident Angles Have More Reflections than Large Incident Angles
圖2: Small Incident Angles Have More Reflections than Large Incident Angles
這項內容對您是否實用?

 

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin