高雷射損傷抗反射鍍膜
雷射損傷閾值 (LDT) 也稱為雷射誘發損傷閾值 (LIDT),在整合光學元件至雷射應用時,是需要考慮的最重要規格之一。由雷射光束導致的此類光學元件損傷取決於光束的波長、脈衝長度、偏振、重複率、空間特性及其他要素。光學元件的故障機制與基材或鍍膜有關。下表列出影響 LIDT 最常見的變數:

Variables that Affect LDT/LIDT | ||
Laser | Substrate | Coating |
Output Power | Material | Deposited Material |
Pulse Duration | Surface Quality | Deposition Process |
Pulse Repetition Rate | Cleanliness | Pre-Coating Preparation and Cleaning |
Beam Profile | Reactivity to the Environment | Lot-to-Lot Control |
Beam Diameter (1/e2) | Material Absorption | Coating Design and Optimization |
Wavelength | Material Homogeneity | Protective Layers |
愛特蒙特光學®在許多抗反射鍍膜 TECHSPEC® 光學透鏡中,指定使用雷射損傷閾值或典型的能量密度限制。
指定使用雷射損傷閾值的透鏡,其設計可保證承受特定程度的雷射通量。在整個基材整備、清潔程序、選料、鍍膜設計和沉積程序及包裝過程中,每一個步驟都非常小心謹慎處理,確保指定的雷射參數不會造成透鏡損傷。所有程序均詳盡記錄,而前述程序製造的透鏡,則由獨立測試廠依據 ISO-21254 程序及方法嚴格測試。
指定使用典型能量密度限制的透鏡,則採用抗反射 (AR) 鍍膜,可承受指定的雷射參數。透鏡基材的製作遵循愛特蒙特光學世界級的製程與標準,但並未專門設計用於承受高能量雷射。
無論透鏡備有保證雷射損傷閾值或典型能量密度限制,其最佳效能都高度取決於使用環境。為了讓透鏡達到最長壽命及最高效能,請造訪本公司網站並參閱應用附註,瞭解如何適當處理、清潔及儲存雷射光學元件。
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information