Loading [Contrib]/a11y/accessibility-menu.js
eo_logo
 
Product added to cart
在紅外應用中使用彎月透鏡的優勢
Edmund Optics Inc.

在紅外應用中使用彎月透鏡的優勢

作者: Katie Walker

球差 | 彎月設計的優勢

TECHSPEC Germanium Meniscus Lenses

與許多其他形狀的光學透鏡相比,彎月透鏡很少提供成品。彎月透鏡主要用於聚焦小光斑或準直應用,而平凸透鏡通常性價比更高。但在一些情況下,彎月透鏡的性能更卓越,而價格只略高一點。

球面像差

由於透鏡的球面性質,球面像差會在不同的距離從光軸產生平行光線,而不在同一點相交(圖 1)。雖然可以使用多個鏡片糾正球面像差,但對於材料成本遠遠高於可見材料的紅外系統來說,最好能盡量減少鏡片數量。無需使用多個鏡片,將透鏡調成最佳形狀,可將單個透鏡的球面像差最小化。

Spherical Aberrations
圖1:球面像差

對於固定的折射率和透鏡厚度,有多種半徑組合,可用於特定焦距的透鏡。這些半徑組合產生不同的透鏡形狀,因光線在穿過透鏡時的彎曲度,直接導致了球面像差和慧差。

可以用 Coddington 形狀因數 C(方程式 1 和圖 2)來描述透鏡形狀。

(1)$$ C = \frac {R_2+R_1}{R_2-R_1} $$

 

Coddington Shape Factors for Different Lens Configurations
圖 2: 不同透鏡配置的 Coddington 形狀因數

使用薄透鏡像差方程(採用無限遠處的物體和透鏡停止位置),可以得出產生最小球面像差的條件(方程式 2)。

(2)$$ C_\text{Min Spherical}=-\frac{ 2\left(n^2-1\right)}{n+2} $$

 

假設可以保持恒定的波長,那麼可將產生最小球面像差的指數與形狀因數之間的關係視覺化(圖 3)。

Best Form Shape Factor as a Function of Index of Refraction
圖 3: 最佳形狀因數作為折射率的一個函數

彎月設計的優勢

在視覺化環境中工作時,玻璃折射率一般在 1.5到 1.7 之間,最小球面像差的形狀幾乎呈平凸形。然而,在紅外線環境中,通常會使用鍺等更高折射率的材料。鍺的折射率為 4.0,可極大減少球面像差,獲得彎月透鏡設計的優勢。

光線在兩個介面上均勻彎曲時,會發生最小的球面像差。雖然鍺彎月透鏡的第一個表面會使光線的彎曲程度略高於類似的 PCX 透鏡,但 PCX 透鏡的第二個表面會導致光線更加彎曲,從而導致球面像差整體增加。

如圖 4 所示,將 25 x 25 mm 鍺 PCX 透鏡與 25 x 25mm 鍺彎月透鏡的性能相比較,可以看出 PCX 透鏡相比彎月透鏡,光線穿過透鏡表面會更顯著地彎曲。彎曲度的增加導致了球差增加。鍺彎月透鏡顯示光斑尺寸急劇下降,因此更適用於要求嚴格的紅外應用。

Diagram of 25 x 25mm Germanium PCX Lens versus 25 x 25mm Germanium Meniscus Lens

 

  平凸透鏡 彎月透鏡
S1球面像差 0.1 波 2.4 波
S2球面像差 14.2 波 2.9 波
總球面像差 14.3 波 5.3 波
光斑尺寸 258μm 83μm
圖 4x:25 x 25mm 鍺 PCX 透鏡 VS25 x 25mm 鍺彎月透鏡

 

雖然彎月透鏡仍可在可見情況下提供更高的性能,但並沒有足夠的增益來抵消增加的製造成本。圖 1 為 25 x 50mm 氟化鈣 (CaF2)PCX 透鏡與彎月透鏡在可見光譜應用中的性能比較,以及 25 x 50mm 鍺 (Ge) PCX 透鏡與彎月透鏡在紅外應用中的性能比較。使用彎月透鏡時,鍺透鏡的光斑尺寸大大降低。

平凸透鏡光斑尺寸 彎月透鏡光斑尺寸 光斑尺寸 穿過彎月透鏡降低
可見光譜(CaF2透鏡) 849.3μm 624.9μm -26%
紅外光譜(Ge透鏡) 258μm 83μm -68%
表 1:平凸透鏡與彎月透鏡在可見光譜和紅外應用中的光斑尺寸比較

 

彎月透鏡雖然無法在所有應用中提供優勢,但可以為許多紅外應用提供巨大的成本和性能優勢,包括光譜學和熱成像。

這項內容對您是否實用?

 

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program