eo_logo
 
Product added to cart

Edmund Optics®

知識中心

 由我們 240 多位全球工程師創建且經過驗證的可信任技術資源庫。

Filter
Search Results for: Machine Vision Lasers | 機器視覺雷射 (228)

機器視覺濾光的技術

在使用機器視覺時,可以使用不同類型的濾波器來改變影像。了解愛特蒙特光學的不同類型。

現在查看 添加內容至保存

當前機器視覺與相機技術發展趨勢

機器視覺技術的四大趨勢主題包括邊緣人工智慧(edge AI)、與高解析度感測器配對的人工智慧、基於事件的機器視覺以及SWIR感測器技術的可承受性。

現在查看 添加內容至保存

遠心照明:機器視覺應用不可或缺的技術

您認為機器視覺應用不需要遠心照明嗎?了解愛特蒙特光學為何需要遠心照明。

現在查看 添加內容至保存

用於視覺引導清潔機器人的光學元件

未來取決於視覺引導技術,該技術可以安全地對醫院、倉庫和其他場所進行消毒,以防止傳染病的傳播,例如由新型冠狀病毒引起的 COVID-19。

現在查看 添加內容至保存

2µm 雷射

The unique absorption properties of 2µm lasers allow them to create small and precise cuts for medical and materials processing applications

現在查看 添加內容至保存

紫外雷射

A new generation of small, cost-effective, CW ultraviolet (UV) lasers allows more applications to move to UV wavelengths for increased power and precision.

現在查看 添加內容至保存

雷射偏振:偏振在雷射應用的重要性

了解雷射的偏振對於許多應用至關重要,因為偏振會影響反射率、聚焦光束和其他關鍵行為。

現在查看 添加內容至保存

雷射擴束鏡

雷射擴束鏡對於降低功率密度、最小化遠距離光束直徑以及最小化聚焦雷射光斑尺寸至關重要。

現在查看 添加內容至保存

超快雷射的 LDT

超快雷射的短脈衝持續時間使其與光學元件的相互作用不同,從而影響光學元件的雷射損傷閾值。

現在查看 添加內容至保存

常見雷射類型

了解最常見的雷射光源、操作模式和增益介質為您的特定應用選擇合適的雷射提供了背景。

現在查看 添加內容至保存

像差如何影響機器視覺鏡頭

需要幫助理解像差理論嗎?了解一些基本概念,有助於闡明您對愛特蒙特光學的理解。

現在查看 添加內容至保存

高反射率反射鏡適合雷射應用

The industry standard method for quantifying reflectivity does not tell the whole story

現在查看 添加內容至保存

雷射光學度量

計量對於確保光學元件始終滿足其所需的規格至關重要,尤其是在雷射應用中。

現在查看 添加內容至保存

相機

您是成像新手還是想更新相機類型?在愛特蒙特光學了解相機類型、數位介面等的優勢。

現在查看 添加內容至保存

測試雷射損傷閾值

測試雷射誘導損傷閾值 (LIDT) 尚未標準化,因此了解光學元件的測試方式對於預測性能至關重要。

現在查看 添加內容至保存

適用於雷射應用的反射式光學產品

Beam Conditioning Optics for UV, IR, and Broadband Lasers

現在查看 添加內容至保存

非直視性成像

Seeing around corners is no longer science fiction thanks to ultrafast lasers and sensitive cameras

現在查看 添加內容至保存

雷射光束整型概觀

了解如何瀏覽用於塑造雷射光束的輻照度輪廓和相位的許多可用選項,以最大限度地提高雷射系統的性能。

現在查看 添加內容至保存

雷射系統關鍵參數

了解確保雷射應用成功必須考慮的關鍵參數。將為這些參數建立通用術語。

現在查看 添加內容至保存

雷射共振腔模式

雷射諧振腔的長度決定了雷射的諧振腔模式,或在腔體內產生駐波的電場分佈。

現在查看 添加內容至保存

雷射光學 - 吸收

光透過多種方法被光學介質吸收,包括將電子激發到更高能態以及轉化為熱能

現在查看 添加內容至保存

常用雷射材料

了解最常用的雷射光學材料將有助於輕鬆瀏覽 EO 的多種雷射光學組件選擇。

現在查看 添加內容至保存

瞭解及指定雷射元件的LDT

雷射誘導損傷閾值 (LIDT) 或雷射損傷閾值 (LDT) 對於選擇或指定雷射光學器件至關重要。在愛特蒙特光學了解更多!

現在查看 添加內容至保存

CMOS 傳感器技術的 進展成果

Sensor Manufacturing Designs & Methods

現在查看 添加內容至保存

用於皮膚護理的雷射光學器件

皮膚護理的未來取決於雷射光學

現在查看 添加內容至保存

用於眼科手術的雷射光學器件

眼部護理的未來取決於雷射光學。

現在查看 添加內容至保存

超快高色散反射鏡

Pulse Compression and Dispersion Compensation for Ultrafast Lasers

現在查看 添加內容至保存

玻璃中的本體雷射損傷

了解為什麼玻璃的體雷射誘導損傷閾值 (LIDT) 與帶有塗層(例如 AR 薄膜)的 LIDT 光學元件顯著不同。

現在查看 添加內容至保存

高斯光束計算器

現在查看 添加內容至保存

使用高色散超快反射鏡提供色散補償

請觀看愛特蒙特光學的 TECHSPEC® 高色散超快反射鏡,瞭解本產品如何在超快雷射系統中補償色散並壓縮脈衝期。

現在查看 添加內容至保存
 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program