eo_logo
 
Product added to cart

Edmund Optics®

知識中心

 由我們 240 多位全球工程師創建且經過驗證的可信任技術資源庫。

Filter
Search Results for: Laser Beam Analysis | 雷射光圈分析 (223)

Reflective Laser Beam Shaping

Beam Shaping for High Power and Short Pulse Durations

現在查看 添加內容至保存

雷射光學度量

計量對於確保光學元件始終滿足其所需的規格至關重要,尤其是在雷射應用中。

現在查看 添加內容至保存

紫外雷射

A new generation of small, cost-effective, CW ultraviolet (UV) lasers allows more applications to move to UV wavelengths for increased power and precision.

現在查看 添加內容至保存

雷射光束整型概觀

了解如何瀏覽用於塑造雷射光束的輻照度輪廓和相位的許多可用選項,以最大限度地提高雷射系統的性能。

現在查看 添加內容至保存

雷射光學 - 吸收

光透過多種方法被光學介質吸收,包括將電子激發到更高能態以及轉化為熱能

現在查看 添加內容至保存

適用於雷射應用的反射式光學產品

Beam Conditioning Optics for UV, IR, and Broadband Lasers

現在查看 添加內容至保存

雷射擴束鏡

雷射擴束鏡對於降低功率密度、最小化遠距離光束直徑以及最小化聚焦雷射光斑尺寸至關重要。

現在查看 添加內容至保存

Laser Spot Size

現在查看 添加內容至保存

高反射率反射鏡適合雷射應用

The industry standard method for quantifying reflectivity does not tell the whole story

現在查看 添加內容至保存

f/# (鏡頭光圈 / 光圈設定)

對於鏡頭而言,f/# 是最重要的設定之一,因為它控制多個參數。了解愛特蒙特光學的 f/# 控制功能。

現在查看 添加內容至保存

2µm 雷射

The unique absorption properties of 2µm lasers allow them to create small and precise cuts for medical and materials processing applications

現在查看 添加內容至保存

雷射偏振:偏振在雷射應用的重要性

Understanding the polarization of laser light is critical for many applications, as polarization impacts reflectance, focusing the beam, and other key behaviors.

現在查看 添加內容至保存

超快雷射的 LDT

超快雷射的短脈衝持續時間使其與光學元件的相互作用不同,從而影響光學元件的雷射損傷閾值。

現在查看 添加內容至保存

玻璃中的本體雷射損傷

了解為什麼玻璃的體雷射誘導損傷閾值 (LIDT) 與帶有塗層(例如 AR 薄膜)的 LIDT 光學元件顯著不同。

現在查看 添加內容至保存

常見雷射類型

了解最常見的雷射光源、操作模式和增益介質為您的特定應用選擇合適的雷射提供了背景。

現在查看 添加內容至保存

雷射系統關鍵參數

了解確保雷射應用成功必須考慮的關鍵參數。將為這些參數建立通用術語。

現在查看 添加內容至保存

雷射共振腔模式

雷射諧振腔的長度決定了雷射的諧振腔模式,或在腔體內產生駐波的電場分佈。

現在查看 添加內容至保存

測試雷射損傷閾值

測試雷射誘導損傷閾值 (LIDT) 尚未標準化,因此了解光學元件的測試方式對於預測性能至關重要。

現在查看 添加內容至保存

瞭解及指定雷射元件的LDT

雷射誘導損傷閾值 (LIDT) 或雷射損傷閾值 (LDT) 對於選擇或指定雷射光學器件至關重要。在愛特蒙特光學了解更多!

現在查看 添加內容至保存

常用雷射材料

了解最常用的雷射光學材料將有助於輕鬆瀏覽 EO 的多種雷射光學組件選擇。

現在查看 添加內容至保存

高斯光束計算器

現在查看 添加內容至保存

如何用庫存組件建構光阻隔器?

Many laser applications are prone to specular reflections back into the source, causing overheating and decreased stability and lifetime.

現在查看 添加內容至保存

超快高色散反射鏡

Pulse Compression and Dispersion Compensation for Ultrafast Lasers

現在查看 添加內容至保存

極紫外線光學元件

Pushing Optics to the Extreme

現在查看 添加內容至保存

愛特蒙特光學的度量技術:將測量作為製造的關鍵要素

Learn about the metrology that Edmund Optics® uses to guarantee the quality of all optical components and assemblies.

現在查看 添加內容至保存

光束品質 以及 Strehl 比

有多種指標用於描述雷射光束的質量,包括 M2 因子、光束參數乘積和桶中的功率

現在查看 添加內容至保存

用於皮膚護理的雷射光學器件

皮膚護理的未來取決於雷射光學

現在查看 添加內容至保存

用於眼科手術的雷射光學器件

眼部護理的未來取決於雷射光學。

現在查看 添加內容至保存

高斯光束傳播

假設許多雷射具有高斯分佈,了解高斯光束傳播對於預測雷射的實際性能至關重要。

現在查看 添加內容至保存

高反射率鍍膜

高反射率 (HR) 鍍膜應用於光學元件,以最大限度地減少反射雷射和其他光源時的損失。

現在查看 添加內容至保存
 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin