eo_logo
 
Product added to cart

Edmund Optics®

知識中心

 由我們 240 多位全球工程師創建且經過驗證的可信任技術資源庫。

Filter
Search Results for: Infrared (IR) and Ultraviolet (UV) Viewers | 紅外或紫外觀察鏡 (107)

在紅外應用中使用彎月透鏡的優勢

Meniscus lenses offer superior performance compared to plano convex lenses in IR applications. Find out the benefits of using a meniscus lens at Edmund Optics.

現在查看 添加內容至保存

選擇正確的紅外線(IR)正確材料

Using an Infrared Application? Discover the importance of choosing the right material and comparisons of each at Edmund Optics.

現在查看 添加內容至保存

傳感器和鏡頭

成像鏡頭和感光元件配對時必須特別注意。

現在查看 添加內容至保存

MTF 曲線和鏡頭性能

透過直接比較相關的調變傳遞函數 (MTF) 曲線來探索成像鏡頭表現的差異。

現在查看 添加內容至保存

菲涅耳透鏡的優點

Fresnel lenses come in different sizes and can be used in a variety of applications. Read more about the theory, manufacturing, and application use at Edmund Optics.

現在查看 添加內容至保存

反射鏡金屬鍍膜

Want to learn more about metallic mirror coatings? Find information about standard and custom metallic mirror coatings that are available at Edmund Optics.

現在查看 添加內容至保存

雷射光束整型概觀

了解如何瀏覽用於塑造雷射光束的輻照度輪廓和相位的許多可用選項,以最大限度地提高雷射系統的性能。

現在查看 添加內容至保存

鏡頭的解剖結構

熟悉成像鏡頭組件的關鍵組件及其運作原理。

現在查看 添加內容至保存

為什麼使用消色差透鏡?

想知道為什麼應該使用消色差透鏡嗎?在愛特蒙特光學了解有關消色差透鏡的更多信息,包括解剖結構、顯著特徵等

現在查看 添加內容至保存

雷射擴束鏡

雷射擴束鏡對於降低功率密度、最小化遠距離光束直徑以及最小化聚焦雷射光斑尺寸至關重要。

現在查看 添加內容至保存

進階鏡頭選型

鏡頭的調製傳遞函數會根據工作距離、感測器尺寸、f/# 和波長而變化。在愛特蒙特光學了解更多。

現在查看 添加內容至保存

了解顯微物鏡

想了解更多關於顯微物鏡的知識嗎?了解愛特蒙特光學用於建立顯微物鏡的不同組件、關鍵概念和規格。

現在查看 添加內容至保存

鑽石車削離軸拋物面反射鏡的粗糙度

Learn about spatial frequency errors and surface roughness of Single Point Diamond Turned off-axis parabolic mirrors at Edmund Optics.

現在查看 添加內容至保存

高色散反射鏡

超快高色散反射鏡對於超快雷射應用中的脈衝壓縮和色散補償、提高系統性能至關重要。

現在查看 添加內容至保存

成像鏡頭的強化設計

在嚴苛的環境中擁有應用程式嗎?了解愛特蒙特光學的不同類型的加固:工業、入口保護和穩定性。

現在查看 添加內容至保存

遠心照明:機器視覺應用不可或缺的技術

您認為機器視覺應用不需要遠心照明嗎?了解愛特蒙特光學為何需要遠心照明。

現在查看 添加內容至保存

基礎鏡頭選型

要確定哪種成像鏡頭適合系統,了解所使用成像系統的參數非常重要。在愛特蒙特光學了解更多。

現在查看 添加內容至保存

遠心鏡頭大小控制

在小放大倍率下,遠心鏡頭可能變得相當大且重,因為這種放大倍率需要大的前置光學。在愛特蒙特光學了解更多。

現在查看 添加內容至保存

液態透鏡基礎原理

使用液體鏡頭可以增強成像鏡頭的性能。在愛特蒙特光學了解更多。

現在查看 添加內容至保存

成像鏡頭選型指南

定焦鏡頭、變焦鏡頭、微距鏡頭都是可變倍率鏡頭。在愛特蒙特光學了解更多。

現在查看 添加內容至保存

鏡頭間隔環,墊片和增距鏡

想要了解如何在應用中將鏡頭擴展到其極限之外?在愛特蒙特光學了解有關墊片、墊片和焦距延長器的更多資訊。

現在查看 添加內容至保存

鏡頭實際性能和限制考量

需要幫助理解鏡頭實際性能和限制考量嗎?了解一些基本概念,有助於闡明您對愛特蒙特光學的理解。

現在查看 添加內容至保存

液態透鏡特性、應用以及技術

液體鏡頭具有許多特點,體積小,可以快速調整焦距以適應位於不同工作距離的物體。在愛特蒙特光學了解更多。

現在查看 添加內容至保存

像差如何影響機器視覺鏡頭

需要幫助理解像差理論嗎?了解一些基本概念,有助於闡明您對愛特蒙特光學的理解。

現在查看 添加內容至保存

為什麼要選擇消色差柱面鏡?

爭論是否使用傳統柱面透鏡或消色差柱面透鏡?了解愛特蒙特光學消色差柱面透鏡的優點。

現在查看 添加內容至保存

常用雷射材料

了解最常用的雷射光學材料將有助於輕鬆瀏覽 EO 的多種雷射光學組件選擇。

現在查看 添加內容至保存

抗反射 (AR) 鍍膜

抗反射 (AR) 鍍膜應用於光學元件,以提高吞吐量並減少背反射造成的傷害。

現在查看 添加內容至保存

非球面透鏡不規則 度及 Strehl 比

光學系統的 Strehl 比是其實際性能與其衍射極限性能的比較。

現在查看 添加內容至保存

雷射光學 - 吸收

光透過多種方法被光學介質吸收,包括將電子激發到更高能態以及轉化為熱能

現在查看 添加內容至保存

f/# (鏡頭光圈 / 光圈設定)

對於鏡頭而言,f/# 是最重要的設定之一,因為它控制多個參數。了解愛特蒙特光學的 f/# 控制功能。

現在查看 添加內容至保存
 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program