eo_logo
 
Product added to cart
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
Top Seller

GoldTL™ 遠心鏡頭

0.06X GoldTL™ Telecentric Lens (Mount Included)

0.06X GoldTL™ Telecentric Lens (Mount Included) #58-256 (0.73X) #55-348 (0.125X) #58-257 (0.36X) +7
×
  • 用於測量和量規應用的高分辨率遠心鏡頭
  • 最高支援到 500 萬像素, 3.45μm 像素大小的傳感器
  • 最大支援到 ⅔", C接環遠心鏡頭
  • 放大率從0.06倍到1倍

TECHSPEC® GoldTL™ 遠心鏡頭專為機器視覺和度量應用而設計。獨特的可變焦設計容許調整工作距離,同時仍提供<0.2°的遠心角度。這些鏡頭還以高分辨率、低畸變為特色,並且適用於½”或2 3”傳感器。TECHSPEC® GoldTL™ 遠心鏡頭具有前濾光片螺紋,用來輕鬆整合彩色濾光片偏光鏡或其他已安裝的元件。使用固定螺釘可以固定光圈與對焦調整位置,以便在振動幅度較大的環境內保持穩固。

技術資訊

Telecentric Lens Mounting Clamp Dimensions
Stock No. A B C D E F G
#56-024 88mm 16mm 34mm 94mm 120mm 101.6mm 50mm
#56-025 85mm 17.5mm 32.5mm 91mm 120mm 101.6mm 48.5mm
#56-026 103mm 39.5mm 107mm 103mm 90mm 55.5mm
#56-027 134mm 55mm 148mm 134mm 122mm 81mm
 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin