Color Filters | 查看所有
- 為配合常用LED一起使用而進行了優化
- 提供便於系統相容的多種安裝尺寸和螺牙規格
- 穿透率 ≥85%
- 另有TECHSPEC®高性能已封裝版機器視覺濾光片 和 已封裝版有色濾光片 可供選擇
- 9 種機器視覺濾光片,採用 M25.5 或 M30.5 螺紋
- 330nm 至 880nm 的中心波長
- 高達 96% 的穿透能力
- 也供應個別機器視覺濾光片
- 有可能更改包装
- Hot or Cold Mirror and Color Dichroic Options Available
- 4 Standard Female C-Mount Threaded Holes
- Six Position Filter Wheel Pre-Loaded with 1" Filters
- Neutral Density, Shortpass, Longpass, Dichroic and Bandpass Packages Available
- C-Mount Compatible
Polarizing Filters | 查看所有
- 偏振效率達95%
- 在400 - 700nm範圍內,典型的單一穿透率為30%
- 在400 - 700nm範圍內,平均的交叉穿透率為0.15%
- Also Available Mounted
- 具有很高的消光比(10,000:1)
- 參考用標記指示偏振軸位置
- 採用抗反射鍍膜以最大限度減少反射損失
Neutral Density (ND) Filters | 查看所有
- Spectrally Flat from 400-700nm
- Homogeneous Glass: Blocks by Absorption
- Light/Exposure Control for Imaging
- VIS and NIR ND Filters, Mounted for Imaging Lenses
- Variety of Optical Densities
- Stack Filters Together for Custom Transmission Profiles
- 9 種機器視覺濾光片,採用 M25.5 或 M30.5 螺紋
- 330nm 至 880nm 的中心波長
- 高達 96% 的穿透能力
- 也供應個別機器視覺濾光片
- 有可能更改包装
- Six Position Filter Wheel Pre-Loaded with 1" Filters
- Neutral Density, Shortpass, Longpass, Dichroic and Bandpass Packages Available
- C-Mount Compatible
UV-IR Filters | 查看所有
- UV/IR Cut or Infrared (IR) Pass Filters
- Pass Only Visible Light or Pass Only Infrared Light
- IR-Cut are Ideal for Use As Heat-Absorbing Filters
- 9 種機器視覺濾光片,採用 M25.5 或 M30.5 螺紋
- 330nm 至 880nm 的中心波長
- 高達 96% 的穿透能力
- 也供應個別機器視覺濾光片
- 有可能更改包装
- Six Position Filter Wheel Pre-Loaded with 1" Filters
- Neutral Density, Shortpass, Longpass, Dichroic and Bandpass Packages Available
- C-Mount Compatible
- Hot or Cold Mirror and Color Dichroic Options Available
- 4 Standard Female C-Mount Threaded Holes
Machine Vision Filter Kits | 查看所有
- 9 種機器視覺濾光片,採用 M25.5 或 M30.5 螺紋
- 330nm 至 880nm 的中心波長
- 高達 96% 的穿透能力
- 也供應個別機器視覺濾光片
- 有可能更改包装
- Six Position Filter Wheel Pre-Loaded with 1" Filters
- Neutral Density, Shortpass, Longpass, Dichroic and Bandpass Packages Available
- C-Mount Compatible
Threaded Filter Mounts | 查看所有
- 經過特別設計,可固定直徑 25mm/25.4mm 與50/50.8 的濾光片
- 可容納厚達 7.0mm 的厚度
- 可從本公司各類直徑 25mm或是50mm 的濾光片中選擇
- 提供預先封裝版本濾光片及中性密度濾光片
Filter Thread Adapters | 查看所有
- 兼容TECHSPEC機器視覺濾光片
- 增大和縮小兩種適配器,可用於轉接尺寸更大和更小的濾光片
- 接口很薄,可防止圖像劣化
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information