eo_logo
 
Product added to cart

Coherent® 光束位置感測溫差電堆功率計

See More by Coherent®
×
  • 具有溫差電堆探測器元件,可實現高功率量測
  • 可量測探測器表面上的光束位置
  • ISO 17025 認證

Coherent® 光束位置感測溫差電堆功率計是通用測量計,經過精心設計,可量測多種連續波或脈衝雷射的功率或能量。Coherent®光束位置感測溫差電堆功率計採用具有四個溫差電堆的測量計圓盤,來感測雷射光束在測量計表面的位置,同時量測雷射功率。Coherent®溫差電堆測量計可在多種輸入功率範圍內工作,而且不會飽和。

注意: LM-20專為以內嵌方式使用而設計,必須安裝在散熱器上。

一般規格

Linearity (%):
±1
Calibration Uncertainty (%):
±2
Long Pulse Joule Mode Accuracy (%):
±3
Cooling Method:
Air
Spectral Compensation Accuracy (%):
±1.5
Length of Cable (m):
2.5

產品

 Power Range   Wavelength Range (μm)   Active Area Diameter (mm)   Cooling Method   Model Number   比較   庫存號碼   價格  Buy
10mW - 3W 0.25 - 10.6 19 Air LM-3
Coherent Part Number: 1168339
10mW - 10W 0.25 - 10.6 16 Air LM-10
Coherent Part Number: 1168340
100mW - 20W 0.25 - 10.6 19 Air LM-20
Coherent Part Number: 1174270
100mW - 25W 0.25 - 10.6 19 Air LM-45
Coherent Part Number: 1168342
- 0.25 - 10.6 19 Air LM-45 HTD Coherent Part Number: 1098320
100mW - 100W 0.25 - 10.6 19 Air LM-100
Coherent Part Number: 1193300
100µW - 1W 0.3 - 2.1 19 Air PS19Q Coherent Part Number: 1168343

相關產品

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program