eo_logo
 
Product added to cart
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

2µm 雷射光反射鏡

2μm Laser Line Mirrors

×
  • 雷射損傷閾值 >10 J/cm2(在 2µm、10ns、10Hz 情況下)
  • 專為鈥及銩等雷射光源設計
  • λ/7 表面精度

TECHSPEC® 2µm 雷射光反射鏡專門設計搭配使用摻有鈥 (2100nm) 及銩 (1940nm) 的雷射系統。這類反射鏡適用於醫療、工業及度量應用領域。2 微米波長在手術時相當實用,可將目標鎖定表皮下方各種深度的組織。TECHSPEC® 2µm 雷射光反射鏡於 2 微米提供 10 J/cm2 以上的保證雷射損傷閾值,以及 99% 以上的反射率。

請注意: 如需更多詳細資訊瞭解 2µm 雷射光源應用,請參閱 2µm 雷射特性

產品

 Wavelength Range (nm)  DWL (nm) Dia. (mm)  Thickness (mm)  AOI (°)  比較   庫存號碼   價格  Buy
1900 - 2200 2000 12.70 6.35 45
 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program