eo_logo
 
Product added to cart

ScannerMAX

授權
全球分銷夥伴

流量計和光學掃描儀

ScannerMAX是Pangolin Laser Systems, Inc.的子公司,該公司是雷射控制軟體,硬體和雷射二極管保護領域的領導者。 它也是高性能流量計和旋轉執行器的製造商,用於掃描和處理光束。

為何 從Edmund Optics®購買ScannerMAX產品?

 提供單軸和雙軸型號的3 mm,5 mm和10 mm後視鏡。
提供一系列經濟實惠,高性能的Saturn系列系統。
 從多種F-theta補償場鏡,光學和光電中進行選擇

ScannerMAX Compact 506雙軸電流表光學掃描器

  • 3、5 和 10 mm反射孔
  • 雙軸型,帶銀色保護塗層
  • 緊湊,輕便,低成本的掃描系統
立即查看

ScannerMAX Saturn電流表光學掃描器

  • 3、5 和 10 mm反射孔
  • 單軸和雙軸型號
  • 用於成像和投影系統的高性能掃描系統。
立即查看

應用要點

技術資訊和應用範例,內容包括理論說明、公式、圖片說明等。

文章:《雷射系統的關鍵參數》
閱讀  

橫樑質量及Stirelby  

雷射光學元件  

雷射擴束鏡閱讀  

擴束鏡選擇指南閱讀  

雷射光學的量測學
閱讀  

不同類型的LIDT規格
讀數  

文章:《瞭解並指定雷射元件的 LIDT》
閱讀  

技術計算機

光學,成像和光電行業常用方程式的科學計算器。

雷射損壞閾值校準計算器
了解更多資訊  

高斯波束計算器
了解更多  

常見問題

一些常見問題解答

您是否有雷射產品可用於切割或標記?
閱讀  

我以為放大鏡是用來增加點的直徑。我要如何找到一個較小的位置?
讀取  

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin