Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
適用於可見光應用的多種聚合物偏振片
使用線上工具為客製偏振片和延遲片快速報價
線偏振片和圓偏振片以及相位延遲片的尺寸和形狀客製
對玻璃或塑膠基片進行層壓以提高穩定性
1件起訂、交期短
Edmund Optics® 在德國最先進的生產基地 ITOS 生產各種形狀和尺寸的客製偏光片和延遲片。聚合物可按尺寸切割,並層壓在玻璃和塑膠基材上或基材之間,以增加穩定性。常見偏振片類型的大量庫存可快速完成小批量訂單周轉,通常在 4 至 5 個工作日內完成。經過 DIN ISO 9001:2015 認證的製造設施也能確保批量生產的可靠性和高品質。
無論是需要小批量原型製造還是有大量OEM系統客製化生產的需求,我們都有對應的偏振片生產能力來確保成功適用。
*DIN ISO 2768-1m/c 標準
請注意:上述規格為可實現性能的上限,可能會略有不同。線偏振片、圓偏振片和相位延遲片的角度偏差公差最大為偏振/延遲方向的 ±2°。偏振方向與列出的第一個維度平行。例如,一個尺寸為 50 x 60 mm的部件,其偏振方向平行於 50 mm的邊緣。
所有偏振片與相位延遲片在交付時均會雙面貼保護膜,使用前必須撕掉。
相位延遲片的快軸方向與部件的第一個尺寸平行,或者在保護膜上標明。
我們保留隨時更改技術規格的權利。
包裝:小尺寸零件用透明塑膠袋散裝打包,大尺寸偏光膜用紙板箱平鋪打包;所有非玻璃偏振片在兩側都有一次性薄膜提供保護。
視客戶需求,還可提供帶有壓敏膠 (PSA) 的偏振和延遲膜,也可將其製成捲筒或層壓在 PMMA 或玻璃上。請參閱下表瞭解每種基材的可用選項。
材料 | 僅限薄膜 | 帶膠合劑的薄膜 | PMMA(丙烯酸)層壓材料,單面 | 玻璃層壓 | 捲筒 | |
---|---|---|---|---|---|---|
單面 | 雙面 | |||||
XP38 | ||||||
XP42 | ||||||
XP42HE | ||||||
XP40HT | ||||||
XP44 | ||||||
CP42HE | ||||||
WP140HE | ||||||
WP280 | ||||||
WP560 |
除了XP38外,所有材料均可在產品頁面上找到,並提供一系列標準尺寸的薄膜。
提供夾在兩片光學級玻璃之間的線偏振膜和圓偏振膜。層壓產品經過拋光處理,表面光滑平整,確保適用於高端成像系統。夾層在玻璃之間的偏振片非常適合機器視覺和數位成像等應用。如有要求可選配抗反射鍍膜。
您的應用需要交叉偏振片元件嗎?例如,我們可以將不同偏振軸方向的偏振片層壓在單個基材上,以獲得相機鏡頭和照明光源前的交叉偏振片。非常適合在機器視覺應用中減少眩光。請聯絡我們告知您的特殊需求。
濾光片鏡座可輕鬆固定偏振片,並可根據要求安裝到相機鏡頭或其他光學設備上。鏡座由鋁、黃銅或塑膠製成,具體取決於不同要求。
是,愛特蒙特光學(Edmund Optics)會搭配提供聚合物薄膜,層壓的偏振片在兩側隨附保護膜以便在運輸期間保護零件。視濾光片類型而定,可能會使用不同的保護膜。請確保在使用偏振片之前取下這兩張保護膜。
聚合物偏振片的偏振性質不受載體材料的厚度影響,載體材料為光中性。
可以使用諸如剪刀、裁切機或沖孔工具等對所有偏振薄膜進行切割。不建議對層壓的偏振片執行此操作。在自黏式薄膜上沖孔時應小心。我們還提供將偏振膜切割到客製尺寸的服務。
不適合,偏振膜通常不適合與雷射器搭配使用,因此我們未指定任何 LIDT。有些客戶已成功將我們的聚合物偏振片與可見光譜中工作的低功率雷射器搭配使用。但是,將由客戶自行承擔將這些零件應用於這類應用產生的風險。雖然我們保證產品質量一致,但與此類使用方式相關的材料損傷而引發的任何索賠概不負責。
偏振膜 XP42 含有一種碘染料,具有偏振光功能。如果薄膜的溫度超過 80°C,偏光元件就會損壞。對於溫度高達約 100°C 的應用,推薦使用 XP40HT 型偏光膜,因為這種偏光膜含有改良的偏光成分,具有更好的耐熱性。
偏振方向也稱為偏振軸,平行於偏振膜的第一個尺寸。例如,薄膜的尺寸為 500mm x 1000mm,偏振方向平行於 500mm 的一側。方形偏振片的偏振方向由保護膜上的貼紙標明。在這兩種情況下,公差均為 +/- 2°。
大多數應用均可以使用 XP42 線性偏光膜,是偏光膜產品組合中用途最廣的產品。對於高達約 100°C 的高要求應用,推薦使用 XP40HT 型偏振膜。如果您需要一款針對穿透進行優化的偏光膜,XP44 型將是最合適的選擇;而XP42HE型則提供了盡可能高的最大對比度。
我們可以提供在玻璃之間對偏振膜 XP42 進行層壓的服務。也可以在玻璃上或玻璃之間對其他類型的薄膜進行層壓。請聯絡我們告知您的特殊需求。
根據所需的偏振膜類型,可以提供最大尺寸為 500mm x 1000mm 和 600mm x 900mm 的偏振膜。XP38 型薄膜也可提供 600 mm寬的 5 m捲筒裝。
雷射切割聚合物偏振片和延遲片自動報價工具
請從以下聚合物偏振片材料(所有材料均可供客製)中進行選擇。