Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
尺寸從 <5 mm ~ >150 mm
多種光學基材
涵蓋 UV 到 IR 的抗反射膜
RMS 表面粗糙度 <0.5Å 的超精密拋光
Edmund Optics® 是領先的光學窗鏡製造商,產品既可用於批量生產,也可用於原型設計。各種材料、尺寸和鍍膜可為幾乎所有光學應用提供選擇。無論您是需要大批量生產用的抗反射鍍膜窗鏡,還是需要用於原型設計的小批量紅外窗鏡,亦或是需要用於精密雷射應用的超拋光窗鏡,我們都能為您提供解決方案。我們的設計和製造專家隨時準備在整個開發過程中提供全程支援。我們能為您做什麼呢?
窗鏡製造能力 | ||||
---|---|---|---|---|
商業級 | 精密級 | 高精密 | 雷射級 | |
尺寸公差 | +0/-0.100mm | +0/-0.025mm | +0/-0.010mm | +0/-0.010mm |
厚度 | ±0.100mm | ±0.050mm | ±0.010mm | ±0.010mm |
通光孔徑 | 80% | 90% | 90% | >90% |
表面平整度(P-V) | 1.0λ | λ/4 | λ/10 | Λ/10 - λ/20 |
倒角 (表面寬度 @ 倒角為45度) | <1.0mm | <0.5mm | <0.25mm | <0.25mm |
表面質量 | 80-50 | 40-20 | 20-10 | 10-5 |
尺寸 | >微小 | 標準 | 大型 | 特大 |
---|---|---|---|---|
尺寸 | <5mm | 5 - 75mm | 76 - 150mm | >150mm |
可用基材 | ||||
---|---|---|---|---|
|
瞭解光學窗鏡
掌握光學窗鏡的基本知識,包括玻璃類型、材料特性、表面規格以及鍍膜。
從 120 nm到 20 µm的 900 多種鍍膜設計
紫外、可見光、近紅外、短波紅外以及長波紅外光譜範圍
單層和多層抗反射、濾光、偏振和金屬鍍膜設計
提供數百種現貨及客製光學鍍膜選項