Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
從最初設計、到原型製造、再到最後量產均可提供標準品庫存或客製化服務
種類齊全的稜鏡形狀
依圖製造能力
可提供各種標準和客製鍍膜的常見玻璃類型
愛特蒙特光學(Edmund Optics®) 是庫存和客製光學稜鏡的主要製造商,其產品應用領域包括直接觀察、雷射瞄準和視覺儀器。擁有世界一流的稜鏡製造能力,可滿足圖像位移或旋轉光束轉向、回射或色散方面最苛刻的要求。無論您的應用需要我們龐大庫存儲備中的標準元件或是依圖製造的稜鏡,還是完全客製化的設計方案,我們專業的光學設計和製造工程師都能開發出滿足客戶需求的解決方案。要瞭解有關稜鏡及其製造方法的更多資訊,請閱讀光學稜鏡介紹應用說明。
Edmund Optics® 年產光學稜鏡超過 500,000 片。我們的專業技術包括在各種肖特(Schott)、小原(Ohara)和成都光明(CDGM)材料中實現精密質量,並利用光學接觸技術達到高精度角度公差。
稜鏡製造能力 | |||
---|---|---|---|
商業級 | 精密級 | 高精密級 | |
尺寸 | 2 – 200mm | 2 – 150mm | 2 – 75mm |
尺寸公差 | +0/-0.2mm | +0/-0.1mm | +0/-0.01mm |
V-Height | ±0.25mm | ±0.1mm | ±0.03mm |
Power @ 632.8nm | 3λ | 2λ | 2λ |
不規則度 @ 632.8nm | 1λ | λ/4 | λ/10 |
稜鏡角度公差 | ±3 弧分 | ±2 弧分 | ±1 弧分 |
最大倒角 (表面寬度 @ 倒角為45度) | ±0.5mm | ±0.3mm | ±0.05mm |
表面質量(劃痕坑點) | 80-50 | 40-20 | 20-10 |
膠合稜鏡組裝件引起的光束偏移 | 5 弧分 | 3 弧分 | 0.5 弧分 |
金字塔公差 | ±5 弧分 | ±3 弧分 | ±0.5 弧分 |
Edmund Optics® 擁有提供標準和客製光學稜鏡的專業技術。我們的專長是直角稜鏡、五角稜鏡和圖像旋轉稜鏡。若有任何要求,請聯絡我們,我們專業的光學製造工程師團隊將與您緊密合作,確保在預算範圍內提供滿足系統需求的光學稜鏡。
光學稜鏡介紹
瞭解光學稜鏡的基礎知識,熟悉光學稜鏡的製造過程。