Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
我们不使用这种类别的 cookie
單點鑽石車削是一種製造技術,用於生產離軸拋物面 (OAP) 反射鏡、離軸橢圓 (OAE) 反射鏡,以及其他精密金屬光學元件。離軸對焦反射鏡在寬頻波長範圍內沒有像差,適合用於各種儀表及雷射系統,包括紋影、MTF、FLIR 和 FTIR,以及 IR 雷射(例如量子串接雷射)。愛特蒙特光學®提供依圖建置或客製能力,因應您的應用需求。不論是標準或客製,本公司專業的光學設計及鑽石車削人員,都能開發客製化解決方案,涵蓋各種客製尺寸及形狀、多種金屬反射鏡鍍膜或其他修改項目。請立即與我們聯絡,取得專家建議或快速報價。
Please accept marketing-cookies to watch this video.
Diamond Turning Capabilities | |||
---|---|---|---|
Commercial | Precision | High Precision | |
Reflected Wavefront Error (P - V @ 632nm) | λ | λ/2 | λ/8 |
Surface Quality | 80-50 | 60-40 | 40-20 |
Surface Roughness (RMS) Metals* | |||
150Å | 100Å | <30Å |
*確切值需視具體材料和尺寸而定
Surface Roughness (RMS): Crystalline Materials and Plastics | |||
---|---|---|---|
Diameter: 1/4" - 8" | <50Å |
Additional Diamond Turning Specifications | |||
---|---|---|---|
Geometries | Off-Axis Parabolas, Off-Axis Ellipses, Spherical Surfaces, Aspheric Surfaces, and Planar Surfaces | ||
Angles | 0 - 90° | ||
Diameter (Off-Axis): Diameter (On-Axis): |
2 - 254mm 8 - 254mm |
||
Coatings | Uncoated, Aluminum, UV Enhanced Aluminum, Protected Gold, Bare Gold, Protected Silver, Anti-Reflection, and Custom (upon request) | ||
Materials | Metals (Aluminum, Copper, Brass, and Nickel-Plated Surfaces), Crystalline Materials (Germanium, Silicon, Calcium Fluoride, and Zinc Selenide), and Plastic (Acrylic and Zeonex) |
愛特蒙特光學具備依圖建置的製造能力,可利用鑽石車削處理離軸拋物線反射鏡、離軸橢圓形反射鏡及其他精密的金屬光學元件,確切因應您的規格需求。本公司的鑽石車削人員經驗豐富,能夠以最佳化設計提升製造能力及降低成本。