eo_logo
 
Product added to cart
 

類鑽碳鍍膜

manufacturing
 
類鑽碳鍍膜

  硬度高,具備抗刮及抗腐蝕等特性

  可沉積於鍺、矽及其他 IR 材料

  協助惡劣環境中的系統延長使用壽命

抗反射 (AR) 類鑽碳鍍膜 (DLC) 鍍膜除了硬度高,也具備抗應力及抗腐蝕等特性,類似天然鑽石,因此成為惡劣環境的理想選擇。DLC 鍍膜可在紅外線 (IR) 提供高穿透率,而且摩擦係數小,可強化抗磨損能力及潤滑性。這類鍍膜是以奈米複合碳建構,通常用於國防應用,以及可能遭受刮傷、應力及污染的其他系統。世界級的度量技術,可確保所有鍍膜都符合您的應用需求。愛特蒙特光學® DLC 符合所有軍規耐用度測試標準。我們能為您製造什麼?

 
DLC 鍍膜能力
抗磨* 符合 MIL-C-48497、MIL-F-48616 及 MIL-C-675 標準
鹽霧測試 90 天以上
基材材料 鍺、矽及其他材料
*測試時以標準橡皮擦摩擦零件,其中會依據 MIL-E-12397 標準以 2 – 2.5 lbs. 的承載力垂直施加於鍍膜表面。零件會接受 20 – 200 次摩擦測試,視最終應用而定。
 

一般光譜效能

Typical Spectral Performance - DLC on Silicon
Typical Spectral Performance - DLC on Germanium
 

製造設備

  • Intlvac 腔,適用於直徑最大 20 吋的基材

度量

  • 於公司內部測試室進行環境測試
  • 以公司內部測試台進行抗刮測試
  • 傅立葉轉換紅外線光譜儀 (FTIR)
 
 
Edmund Optics logo

透過三種不同維度為客戶提供服務:

Marketplace

匯集光學和光子學領域
頂尖品牌和產品
的一站式選購平臺

光學製造

優質光學和
成像元件及系統的
客製化與批量化生產製造商