Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
Edmund Optics® 為全球客戶生產和供應數以百萬計的精密光學元件和光學組件。製造能力涵蓋按照客戶具體要求製造光學產品所需的專業知識和資源。從設計支援、原型設計服務、光學諮詢到客製化產品的批量生產,再到最先進的量測和質量保證,我們專業且技術嫺熟的團隊成員將確保您獲得最佳的應用解決方案。
Edmund Optics® 為客戶提供從原型到批量生產的服務,專門為客戶提供符合其規格、時限和預算的高性價比解決方案。
Edmund Optics® 不斷擴充設備和工具以優化滿足客戶需求的能力。
我們在 12個國家和地區設有分支機搆,擁有 8 家自有工廠、 6 個全球倉庫、4個一流的設計中心、以及7個實驗室。我們在全球各地均設有分支機搆,可提供 經驗豐富的應用支援 ,直接與客戶合作,為其獨特的部件和項目尋找解決方案。請聯絡 我們在該地區的專家, 他們擁有豐富的客戶和應用經驗,可以滿足您的應用需求。如果沒找到所需產品,也請選擇相信我們的專業知識。我們的團隊充滿熱情、兢兢業業,致力於幫助您解決難題,並為您量身打造解決方案。在 Edmund Optics®,我們所做的一切都是為了客戶的利益。
廠房面積 77,000 平方英呎(7,150 m2)。高度垂直整合的工廠,可批量生產元件和安裝光學元件。
廠房面積80,000 平方英呎(7,430 m2)。擁有 50 多年的高精度球面透鏡、稜鏡及其他鍍膜光學元件製造經驗
總面積 120,000 平方英呎(11,150 m2);其中專用廠房面積 20,000 平方英呎(1,860 m2)。高精度製造、鍍膜、組裝和測試元件。
廠房面積34,000 平方英呎(3,159 m2),專注於高雷射損傷鍍膜、雷射晶體及其他高精度光學元件的生產製造。
總面積 120,000 平方英呎(11,150 m2);其中專用廠房面積 20,000 平方英呎(1,860 m2)。高精度製造、鍍膜、組裝和測試元件。
廠房面積 16,140 平方英呎 (1,500 m2) 支援新加坡工廠的球面透鏡和稜鏡的大量生產。
廠房面積 16,140 平方英呎 (1,500 m2)。現場設計、組裝和測試大量光機和成像元件。
設施面積 21,225 平方英呎(1,972 m2),用於承接先進的大量光電子組裝、成像光學元件設計和光學裝配量測。
光學鍍膜是成品光學元件或元件的關鍵部分。精確的光學鍍膜設計和生產意味著部件是會在現場失效,還是會在預期壽命內持續工作。Edmund Optics 在為生命科學應用和醫療設備、惡劣環境成像組件以及紫外線 (UV)、可見光 (VIS) 和紅外線 (IR) 光譜區域的應用生產鍍膜方面擁有廣泛的能力和專業知識。所有光學元件都在無塵室環境中經過精心清潔、鍍膜和檢驗,並符合客戶指定的環境、熱和耐用性要求。
提供可靠的客製產品時,量測是必不可少的步驟。量測準確才能製造。Edmund Optics 結合了多種量測選項和工具,可視需求單獨或組合使用——客戶的需求決定了具體流程。
Edmund Optics始終致力於確保產品和程式的質量,並在為符合項目要求的光學元件客製測試方面擁有經過驗證的良好記錄。
由愛特蒙特光學(Edmund Optics) 的光學和光機械設計師、專案經理及製造工程師組成的專家團隊可製造各種不同類型的光機械元件。
Edmund Optics® 的工程師們不僅可以設計和製造完全客製化的元件,按照客戶提供的設計進行製造,還可以對Edmund Optics® 商城平臺在售的數千種標準光學元件進行快速改裝。
從設計、諮詢、原型製作到測試,我們的內部專家和量測技術可為您的客製化生產提供支援。