Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
包括偏振、非偏振和雷射光在內的各種類型的分光鏡
從原型製造到批量生產的客製化解決方案
滿足複雜鍍膜和幾何需求的設計和應用專長
350 – 1620nm 的鍍膜能力
愛特蒙特光學 (Edmund Optics®)是首屈一指的立方體和分光平片製造商,產品應用範圍涵蓋紫外 (UV) 到紅外 (IR) 波長光譜。我們的專業光學設計和製造工程師可為原型設計和批量生產開發客製化解決方案,在整個產品開發過程中提供支援。世界級量測技術將確保所有分光鏡均能滿足應用需求。我們能為您做什麼呢?
分光鏡採用各種 SCHOTT、Ohara 及 CDGM 材料製造。不論您是需要幾個分光鏡進行原型製造、需要幾十個進行預生產,還是需要龐大的數量進行量產,我們都能為您的應用量身打造解決方案。某些值可能取決於材料及其他所需規格。
分光鏡製造能力 | ||||
---|---|---|---|---|
屬性 | 商業級 | 精密級 | 高精密* | |
尺寸 | 5 - 75mm | 5 - 75mm | 5 - 75mm | |
尺寸公差 | > ±0.15mm | ±0.08 ~ ±0.15mm | ±0.04 ~ ±0.07mm | |
Power @ 632.8nm | 3λ | 2λ | 2λ | |
不規則度 @ 632.8nm | 1λ | λ/4 PV | λ/10 PV | |
最大倒角 (表面寬度 @ 倒角為45度) | ±0.5mm | ±0.3mm | ±0.05mm | |
表面質量(劃痕坑點) | 80-50 | 40-20 | 20-10 | |
光束偏移 | ±5 弧分 | ±3 弧分 | ±0.5 弧分 | |
|Ts – Tp|(寬頻非偏振) | <10% | <8% | <6% | |
|Ts – Tp|(雷射光非偏振) | <6% | <3% | <2% | |
分光比(非偏振) | 30/70 ~ 90/10 | 30/70 ~ 90/10 | 30/70 ~ 90/10 | |
分光比公差 | ±15% | ±10% | ±5% | |
消光比(偏振) | 100:1 | 500:1 | >1000:1 | |
波長範圍 | 400 - 1620nm | 400 - 1620nm | 350 - 1620nm |