eo_logo
 
Product added to cart

Plates and Brackets

螺紋底座 螺紋底座
  • 兩種尺寸選項
  • 兩種平臺選項:英制或公制
  • 英制:四個#8-32螺紋孔分佈在½”× ½”的四角, 四個¼-20螺紋孔分佈在1”× 1”的四角
  • 公制:四個M4 × 0.7螺紋孔分佈在12.5mm × 12.5mm的四角
  • Anodized Aluminum Construction
Metric/English and English/Metric Adapter Plates Metric/English and English/Metric Adapter Plates
  • Connects Metric/English Components to English/Metric Breadboards
  • Standard ¼-20 or M6 x 1.0 Holes and Slots
  • Center C’bore Can Be Used for ¼ or M6 S.H.C.S.
  • Large and Small Sizes
  • Black Anodized Aluminum Construction
Slotted 2” x 3” Base Plates Slotted 2” x 3” Base Plates
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 提升既有安裝設備的多功能性
  • 特別適合安裝到標準實驗板上
  • Counterbored ¼-20 or M6 x 1.0 Holes/Slots
公制底座 公制底座
  • 備有三種尺寸
  • Mates With Metric Posts Using Adapter #55-036
  • 適合公制和英制實驗板的開口槽設計
  • 安裝孔專為公制系列元件而設
  • 黑色陽極電鍍鋁結構
90° 角支撐架 90° 角支撐架
  • 公制、英制及通用的開口槽型號
  • 標準的¼-20或M6 × 1.0螺孔/開口槽;或全為開口槽
  • 提供大小型號供選擇
  • 黑色陽極電鍍鋁結構
×
 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program