eo_logo
 
Product added to cart

Optical Breadboard Accessories | 光學平臺配件

Filter
Breadboard Handles Breadboard Handles New
  • Up to 160kg Load Capacity
  • Installation Hardware Included
  • Available Individually or in Pairs
動態磁性底座 動態磁性底座
  • 通用25.4mm(1’’)平臺高度
  • 可拆卸頂板具有高重複性動態定位
  • TECHSPEC調整臺相容
Low Profile Magnetic Bases 低矮型磁性底座
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 可開╱關磁力方便放於實驗臺上
  • 低矮型提供 20mm 高度
  • 可相容 TECHSPEC 調整臺
Metric/English and English/Metric Adapter Plates Metric/English and English/Metric Adapter Plates
  • Connects Metric/English Components to English/Metric Breadboards
  • Standard ¼-20 or M6 x 1.0 Holes and Slots
  • Center C’bore Can Be Used for ¼ or M6 S.H.C.S.
  • Large and Small Sizes
  • Black Anodized Aluminum Construction
通用直角支架 通用直角支架
  • 最高的鏡筒連接相容性
  • 母或公螺紋選項
  • 也提供旋轉鏡筒
90° 角支撐架 90° 角支撐架
  • 公制、英制及通用的開口槽型號
  • 標準的¼-20或M6 × 1.0螺孔/開口槽;或全為開口槽
  • 提供大小型號供選擇
  • 黑色陽極電鍍鋁結構
螺紋底座 螺紋底座
  • 兩種尺寸選項
  • 兩種平臺選項:英制或公制
  • 英制:四個#8-32螺紋孔分佈在½”× ½”的四角, 四個¼-20螺紋孔分佈在1”× 1”的四角
  • 公制:四個M4 × 0.7螺紋孔分佈在12.5mm × 12.5mm的四角
  • Anodized Aluminum Construction
Slotted 2” x 3” Base Plates Slotted 2” x 3” Base Plates
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 提升既有安裝設備的多功能性
  • 特別適合安裝到標準實驗板上
  • Counterbored ¼-20 or M6 x 1.0 Holes/Slots
公制底座 公制底座
  • 備有三種尺寸
  • Mates With Metric Posts Using Adapter #55-036
  • 適合公制和英制實驗板的開口槽設計
  • 安裝孔專為公制系列元件而設
  • 黑色陽極電鍍鋁結構
立桿支撐架組件 立桿支撐架組件
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
Top Seller
  • 2" 立桿支撐架與開口槽底座
  • 提供兩個最受青睞之開口槽底座選項
可調整水平的支腳 可調整水平的支腳
  • 可調整實驗板、平板及台桌的正確高度
  • 防鏽尼龍腳,採用 ¼-20 螺紋
  • 內含一組四個
Sorbothane® 底座 Sorbothane® 底座
  • 吸收和抑制振動
  • 使設備穩定保持152磅
  • 英制、公制或通用規格
Socket Head Cap Screw Kits Socket Head Cap Screw Kits
  • English and Metric Kits Available
  • Comes with Storage Case
  • Comes with Most Popular Sizes and Lengths
Socket Head Cap Screws Socket Head Cap Screws
Allen Wrenches Allen Wrenches
  • English and Metric
Socket Head Set Screw Kits Socket Head Set Screw Kits
  • English and Metric Kits Available
  • Includes Most Frequently Requested Socket Head Set Screws
Socket Head Set Screws Socket Head Set Screws
光學實驗台硬體 光學實驗台硬體
  • Variety of Standard ¼-20 Hardware
  • Delrin Washers, Phillip Screws, Set Screws, Thumb Screws, SHCS, and More
  • #55-192 1/8" Hex Size Allen Wrench used with ¼-20 Socket Head Set Screws
螺紋轉接器 螺紋轉接器
  • 公母螺紋設計
  • 適用於配對光學接口及元件
  • 適用於 ¼-20 或 M6 實驗板應用
螺紋轉接器 螺紋轉接器
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 不鏽鋼螺紋轉接器
  • 可與立桿轉接器螺柱互換
  • 可用於立桿的頂部或底部
×
 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program