Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
E 系列動態光學反射鏡鏡座是極具成本優勢的產品系列,非常適合安裝公制(或英制)直徑從12.5mm(或12.7mm)至100mm(或101.6mm)的圓形光學元件。在進行精確的角度調整(±3.5°)時,M6 x 0.25 (101.6 TPI)調節螺絲可提供平穩的移動。調節螺釘可以透過調節旋鈕手動調節,也可以透過黑色陽極氧化處理的低散射調節旋鈕用內六角扳手(2mm的扳手)來調節,該旋鈕可以拆除,以獲得更緊湊的外形尺寸。E 系列光學反射鏡鏡座是研發、原型設計與 OEM 系統整合等應用的理想產品,具備極高的性價比。
E 系列動態光學反射鏡鏡座的安裝孔具有可容納 M4 或 8-32 的沉孔安裝孔及 M6 x 1.0 內螺牙,以增加安裝的多樣性,且相容 TECHSPEC® 公制不鏽鋼安裝接桿和底座接桿 以及所有其他標準安裝樣式。
E 系列動態光學反射鏡鏡座的基本光軸高度為25.4mm,隨著支架的增大,光軸高度以標準的 12.7mm 遞增,這使得 E 系列鏡座可以直接與行業標準的光學鏡座及 TECHSPEC® 動態光學鏡座相容。TECHSPEC® 公制不鏽鋼接桿 和 底座接桿 還設計有25.4mm的高度增量,確保系統的安裝和整合簡單易行。
76.2Mm 和101.6mm 的 E 系列動態光學反射鏡鏡座還增加了兩個直徑為 3mm 的針孔,從安裝孔中偏移25mm,使得對準更加容易也更精確,尤其針對 OEM 應用更適合。
E 系列與 TECHSPEC 系列產品對比® | ||
產品系列 | E 系列 | TECHSPEC 系列® |
---|---|---|
調節螺釘的螺牙 | 101.6 TPI | 100 TPI |
調節旋鈕 | 可拆卸的調節旋鈕 | 可拆卸的調節旋鈕 |
調節螺釘接觸材料 | 硬化不鏽鋼 | 硬化不鏽鋼 |
翻轉-傾斜範圍 | ±3.5° | ±5° |
安裝螺牙 | M4、8-32 和 M6x1.0 | M4 和 8-32 |
調節螺釘數目 | 2 | 2 或 3 |
相容的光學直徑 | 0.5英吋、1英吋、2英吋、3英吋、4英吋 | 0.5英吋、1英吋、2英吋 |
其他特點 | 手指開孔,更容易放置光學元件 | |
銅頭螺牙鎖緊螺釘 |
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information